카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-265 - Chape de tringlerie inox - Chape nue
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Composants mécaniques et éléments d'articulation (Série 31)
elements_articulation
31_26
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie31_composant/elements_articulation/31_26/31_265.prj},{NB=emile_maurin_31-265-8-32},{REF=31-265-8-32},{D1=M 8},{D1G=8.000},{D1K=6.647},{D2=8},{D3=8},{H1=16},{L1=58},{L2=48},{L3=32},{L4=12.0},{C=656},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=31-265.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D1G
[mm]
D1K
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
Emile Maurin 31-265-4-8
31-265-4-8
M 4
4.000
3.242
4
4
8
21
16
8
6.0
Emile Maurin 31-265-4-16
31-265-4-16
M 4
4.000
3.242
4
4
8
29
24
16
6.0
Emile Maurin 31-265-5-10
31-265-5-10
M 5
5.000
4.134
5
5
10
26
20
10
7.5
Emile Maurin 31-265-5-20
31-265-5-20
M 5
5.000
4.134
5
5
10
36
30
20
7.5
Emile Maurin 31-265-6-12
31-265-6-12
M 6
6.000
4.917
6
6
12
31
24
12
9.0
Emile Maurin 31-265-6-24
31-265-6-24
M 6
6.000
4.917
6
6
12
43
36
24
9.0
Emile Maurin 31-265-8-16
31-265-8-16
M 8
8.000
6.647
8
8
16
42
32
16
12.0
Emile Maurin 31-265-8-32
31-265-8-32
M 8
8.000
6.647
8
8
16
58
48
32
12.0
Emile Maurin 31-265-10-20
31-265-10-20
M 10
10.000
8.376
10
10
20
52
40
20
15.0
Emile Maurin 31-265-10-40
31-265-10-40
M 10
10.000
8.376
10
10
20
72
60
40
15.0
Emile Maurin 31-265-12-24
31-265-12-24
M 12
12.000
10.106
12
12
24
62
48
24
18.0
Emile Maurin 31-265-12-48
31-265-12-48
M 12
12.000
10.106
12
12
24
86
72
48
18.0
Emile Maurin 31-265-14-28
31-265-14-28
M 14
14.000
11.835
14
14
27
72
56
28
22.5
Emile Maurin 31-265-14-56
31-265-14-56
M 14
14.000
11.835
14
14
27
101
85
56
22.5
Emile Maurin 31-265-16-32
31-265-16-32
M 16
16.000
13.835
16
16
32
83
64
32
24.0
Emile Maurin 31-265-16-64
31-265-16-64
M 16
16.000
13.835
16
16
32
115
96
64
24.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성