카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 17-601 - Disque d'indexation acier - Taraudage/Alésage
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Equipements de machines
Verniers et indicateurs (Série 17)
Leviers de commande
17_60
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/equipements_de_machines/serie17_verniers_indicateurs/leviers_commande/17_60/17_601.prj},{NB=emile_maurin_17-601-27-60},{REF=17-601-27-60},{D1=27},{D2=19.5},{D3=M5},{D5=4.3},{D7=4},{H1=7.50},{H2=15},{H3=0.7},{L1=15},{L2=15},{NDD=60},{INFOS=INFOTEXTE},{NDM3=5.000},{WS=ST},{WSX='ST','Sinterstahl','NI','Edelstahl'},{R4P=0.060},{NORMNR=GN 187.4},{D5R=8.100},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
ⁿ/ₐ
D5
[mm]
D7
H11
[mm]
H1
+/-0.09
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
NDD
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 17-601-22-48
17-601-22-48
22
15.5
M4
3.2
3
6.50
13
0.6
12
12
48
Emile Maurin 17-601-22-60
17-601-22-60
22
15.5
M4
3.2
3
6.50
13
0.6
12
12
60
Emile Maurin 17-601-27-48
17-601-27-48
27
19.5
M5
4.3
4
7.50
15
0.7
15
15
48
Emile Maurin 17-601-27-60
17-601-27-60
27
19.5
M5
4.3
4
7.50
15
0.7
15
15
60
Emile Maurin 17-601-32-48
17-601-32-48
32
23.5
M6
5.3
5
9.00
18
0.9
18
18
48
Emile Maurin 17-601-32-60
17-601-32-60
32
23.5
M6
5.3
5
9.00
18
0.9
18
18
60
Emile Maurin 17-601-40-48
17-601-40-48
40
30.0
M8
6.3
6
11.50
23
1.3
23
23
48
Emile Maurin 17-601-40-60
17-601-40-60
40
30.0
M8
6.3
6
11.50
23
1.3
23
23
60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성