카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 15-246 - Bouton étoile fonte - Débouchant - Brut - Taraudé
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
Boutons étoiles
15_24
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_etoiles/15_24/15_246.prj},{NB=emile_maurin_15-246-50-10},{REF=15-246-50-10},{NORMNR=DIN 6336},{D2X='M8','M8','M10','M10'},{W1=89.000},{ABS2=22.000},{ABS3=8.000},{ABS4=19.000},{ABS5=14.000},{ABS6=7.000},{R1=15.000},{R2=5.000},{R3=8.000},{R4=80.000},{TT=8.000},{D1T=37.500},{WEIGHT=0.140},{CTN=83024900},{ROHS=Y},{PARTNUMBER=DIN 6336-GG-50-M10-D},{TROU=Trou débouchant},{VERSION=Taraudé},{D1=50},{D2=M10},{D4=18},{H1=32},{H2=15},{H4=16},{INFOS=INFOTEXTE},{T2=16},{SHOW=1.000},{H5=MIN},{H11=MIN},{H44=-},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
TROU
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
H1
[mm]
H2
min.
[mm]
H4
[mm]
Emile Maurin 15-246-32-6
15-246-32-6
Trou débouchant
Taraudé
32
M6
12
20
9
10
Emile Maurin 15-246-40-8
15-246-40-8
Trou débouchant
Taraudé
40
M8
14
25
12
12
Emile Maurin 15-246-50-8
15-246-50-8
Trou débouchant
Taraudé
50
M8
18
32
15
16
Emile Maurin 15-246-50-10
15-246-50-10
Trou débouchant
Taraudé
50
M10
18
32
15
16
Emile Maurin 15-246-63-10
15-246-63-10
Trou débouchant
Taraudé
63
M10
20
40
19
20
Emile Maurin 15-246-63-12
15-246-63-12
Trou débouchant
Taraudé
63
M12
20
40
19
20
Emile Maurin 15-246-80-12
15-246-80-12
Trou débouchant
Taraudé
80
M12
25
50
23
30
Emile Maurin 15-246-80-16
15-246-80-16
Trou débouchant
Taraudé
80
M16
25
50
23
30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성