카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 15-135 - Bouton étoile en tôle inox, imperdable
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
Boutons étoiles
15_135
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_etoiles/15_135/15_135.prj},{NB=emile_maurin_15-1352-40},{REF=15-1352-40},{VERSION=Anneau et chaînette},{D1=40},{D2=M8},{D3=14},{H1=24},{H2=12},{H3=3.2},{H4=15},{R1=22.3},{S1=2.8},{INFOS=INFOTEXTE},{X=2},{PPATH=15_135/15_135_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
R1
[mm]
S1
[mm]
Emile Maurin 15-1351-40
15-1351-40
Anneau
40
M8
14
24
12
3.2
15
22.3
2.8
Emile Maurin 15-1351-50
15-1351-50
Anneau
50
M10
18
30
17
3.9
18
29.6
3.2
Emile Maurin 15-1351-60
15-1351-60
Anneau
60
M12
20
38
20
3.9
22
30.7
3.2
Emile Maurin 15-1352-40
15-1352-40
Anneau et chaînette
40
M8
14
24
12
3.2
15
22.3
2.8
Emile Maurin 15-1352-50
15-1352-50
Anneau et chaînette
50
M10
18
30
17
3.9
18
29.6
3.2
Emile Maurin 15-1352-60
15-1352-60
Anneau et chaînette
60
M12
20
38
20
3.9
22
30.7
3.2
Emile Maurin 15-1353-40
15-1353-40
Anneau et câble
40
M8
14
24
12
3.2
15
22.3
2.8
Emile Maurin 15-1353-50
15-1353-50
Anneau et câble
50
M10
18
30
17
3.9
18
29.6
3.2
Emile Maurin 15-1353-60
15-1353-60
Anneau et câble
60
M12
20
38
20
3.9
22
30.7
3.2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성