카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 15-170 - Bouton croisillon aluminium mat - Plein - DIN 6335
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
Boutons croisillons
15_17
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_croisillons/15_17/15_170.prj},{NB=emile_maurin_15-170-32},{REF=15-170-32},{D1=32},{D4=12},{H3=21},{H4=10},{INFOS=INFOTEXTE},{R1=2.100},{R2=14.530},{R3=50.000},{R4=1.800},{W1=87.000},{MAT=Aluminium},{WEIGHT=0.0133},{PARTNUMBER=DIN 6335-AL-32-A},{CTN=76169990},{ROHS=YES}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D4
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
Emile Maurin 15-170-20
15-170-20
20
8
14
8
Emile Maurin 15-170-25
15-170-25
25
10
17
10
Emile Maurin 15-170-32
15-170-32
32
12
21
10
Emile Maurin 15-170-40
15-170-40
40
14
26
14
Emile Maurin 15-170-50
15-170-50
50
18
34
20
Emile Maurin 15-170-63
15-170-63
63
20
42
25
Emile Maurin 15-170-80
15-170-80
80
25
52
30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성