카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 15-166 - Bouton croisillon fonte - Trou borgne - Taraudé - Brut
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Boutons (Série 15)
Boutons croisillons
15_16
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie15_boutons_et_leviers/boutons_croisillons/15_16/15_166.prj},{NB=emile_maurin_15-166-50},{REF=15-166-50},{D1=50},{D2=M10},{D4=18},{H2=32},{H3=18},{H4=18},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=DIN 6335-GG-50-M10-E},{D2X=10.000},{R1=4.000},{R2=17.000},{R3=70.000},{W1=87.000},{WEIGHT=0.1016},{CTN=83024900},{ROHS=YES}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D4
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
min.
[mm]
Emile Maurin 15-166-32
15-166-32
32
M6
12
20
9
12
Emile Maurin 15-166-40
15-166-40
40
M8
14
25
13
15
Emile Maurin 15-166-50
15-166-50
50
M10
18
32
18
18
Emile Maurin 15-166-63
15-166-63
63
M12
20
40
23
22
Emile Maurin 15-166-80
15-166-80
80
M16
25
50
28
28
Emile Maurin 15-166-100
15-166-100
100
M20
32
63
36
36
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성