카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 13-391 - Volant plein bakélite avec bande graduée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Volants (Série 13)
Volants pleins
13_39
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie13_volants/volant_plein/13_39/13_391.prj},{NB=emile_maurin_13-391-175-20_0},{REF=13-391-175-20},{DESCRIPTION=VDG.175+IR A-20+GS-100/100},{POS=0},{D1=175},{D2=28},{D3=44},{D4=70},{D5=70},{D6=122},{D7=5},{D8=30},{D9=20},{H1=20},{H2=80},{H3=19},{H4=34},{L1=5},{R1=48},{DIAM=26},{DIM14=22.3},{DIM17=71},{WEIGHT=930},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=13-391.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
D7
[mm]
D8
[mm]
D9
H7
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
L1
H8
[mm]
R1
[mm]
DIAM
Diamètre poignée
[mm]
Emile Maurin 13-391-175-2...
13-391-175-20
175
28
44
70
70
122
5
30
20
20
80
19
34
5
48
26
Emile Maurin 13-391-200-2...
13-391-200-20
200
34
55
90
70
135
5
36
20
20
80
19
34
5
55
26
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성