카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 13-204 - Volant deux bras aluminium - Moyeu rainuré - Poignée tournante
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Volants (Série 13)
Volants à bras
13_20
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie13_volants/volant_bras/13_20/13_204.prj},{NB=emile_maurin_13-204-160-14},{REF=13-204-160-14},{FORM=Moyeu rainuré},{D1=160},{D2=14},{D2X=14,16},{D3=36},{L1=20},{L2=39},{L3=18.0},{DIAM=26},{D14=122.0},{W1=21.0},{W2=26.0},{C=5.0},{R=2.0},{L11=80.0},{D13=13.0},{D15=21.0},{L13=2.5},{T=2.3},{B1=5.0},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=13-204.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORM
Forme
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H7
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
DIAM
Diamètre poignée
[mm]
Emile Maurin 13-204-125-1...
13-204-125-12
Moyeu rainuré
125
12
31
18
33
15.0
23
Emile Maurin 13-204-125-1...
13-204-125-14
Moyeu rainuré
125
14
31
18
33
15.0
23
Emile Maurin 13-204-140-1...
13-204-140-14
Moyeu rainuré
140
14
36
19
36
16.5
23
Emile Maurin 13-204-140-1...
13-204-140-16
Moyeu rainuré
140
16
36
19
36
16.5
23
Emile Maurin 13-204-160-1...
13-204-160-14
Moyeu rainuré
160
14
36
20
39
18.0
26
Emile Maurin 13-204-160-1...
13-204-160-16
Moyeu rainuré
160
16
36
20
39
18.0
26
Emile Maurin 13-204-200-1...
13-204-200-18
Moyeu rainuré
200
18
42
24
45
20.5
26
Emile Maurin 13-204-200-2...
13-204-200-20
Moyeu rainuré
200
20
42
24
45
20.5
26
Emile Maurin 13-204-250-2...
13-204-250-22
Moyeu rainuré
250
22
48
28
51
23.0
28
Emile Maurin 13-204-250-2...
13-204-250-26
Moyeu rainuré
250
26
48
28
51
23.0
28
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성