카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 12-131 - Manivelle droite inox avec rainure
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Manivelles (Série 12)
12_13
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie12_manivelles/12_13/12_131.prj},{NB=emile_maurin_12-131-80},{REF=12-131-80},{FORME=Avec rainure},{L1=80},{D1=10},{D2=18},{H1=28},{H2=18},{H3=74},{H4=18},{POIGNEE=18},{VIS=M5},{INFOS=INFOTEXTE},{D1X=10.000},{H44=40},{PARTNUMBER=GN 369.5-80-B10-N},{ZYX=5.000},{WEIGHT=0.0950},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{CHAM1=0.50},{CHAM2=0.80},{L1X=18.20},{D2X=5.50},{D3X=8.00},{L2X=22.50},{H2X=9.70},{CHAM3=0.30},{L3X=26.20},{L4X=1.50},{H1X=68.00},{RX=8.000},{L5X=34.000},{L6X=17.00},{R2X=0.500},{R3X=45.00},{RXX=5.00},{R4X=2.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
FORME
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
D1
H9
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
POIGNEE
Ø poignée
[mm]
VIS
6 pans
ⁿ/ₐ
INFOS
Informations
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 12-131-63
12-131-63
Avec rainure
63
10
18
28
18
74
18
18
M5
INFOTEXTE
Emile Maurin 12-131-80
12-131-80
Avec rainure
80
10
18
28
18
74
18
18
M5
INFOTEXTE
Emile Maurin 12-131-100
12-131-100
Avec rainure
100
12
20
30
20
88
20
21
M6
INFOTEXTE
Emile Maurin 12-131-125
12-131-125
Avec rainure
125
12
20
30
20
88
20
21
M6
INFOTEXTE
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성