카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-210 - Crochet de levage à oeil
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Elingage
18_21
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/elingage/18_21/18_210.prj},{NB=emile_maurin_18-210-10},{REF=18-210-10},{CMU=1000},{D1=23},{D2=32.0},{L1=82},{L2=93.0},{L3=17.0},{L4=126},{L5=20.0},{L6=12.0},{R=16.0},{RT=0.000},{F=1.0},{H=-1.8},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=18-210.txt},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
CMU
[kg]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
Emile Maurin 18-210-2
18-210-2
250
12
23.0
54
64.0
15.0
88
13.0
7.5
1.0
0.7
Emile Maurin 18-210-5
18-210-5
500
16
31.0
72
85.0
22.0
118
17.0
10.0
1.0
1.2
Emile Maurin 18-210-7
18-210-7
750
19
30.0
73
85.0
17.0
114
17.0
10.0
1.0
2.2
Emile Maurin 18-210-10
18-210-10
1000
23
32.0
82
93.0
17.0
126
20.0
12.0
1.0
-1.8
Emile Maurin 18-210-15
18-210-15
1500
30
35.0
91
103.0
19.0
142
21.0
13.0
2.0
-1.5
Emile Maurin 18-210-20
18-210-20
2000
31
38.0
105
119.0
22.0
165
26.0
17.0
2.0
-1.5
Emile Maurin 18-210-30
18-210-30
3000
39
50.0
125
147.0
27.0
204
32.0
19.0
2.0
0.7
Emile Maurin 18-210-50
18-210-50
5000
51
60.0
168
185.0
47.0
255
37.0
24.0
2.0
-3.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 18-226 - Crochet de levage à émerillon à linguet, grade 80
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
Modèle 18-631 - Manille lyre
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
09.03.2022
Modèle 18-224 - Crochet de levage à oeil, à linguet, acier ou inox 316 L
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
Modèle 18-221 - Crochet de levage à linguet forgé, grade 100 ou 120
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
07791 - Crochet de charge classe 10
norelem
30.05.2024
Modèle 18-011 - Anneau de levage à tige filetée DIN 580 - Acier noir
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
09.03.2022
Modèle 18-223 - Crochet de levage automatique, grade 100 ou 120
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
Modèle 18-250 - Mini élingue Deux brins - Grade 120
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
19.05.2022
Modèle 31-124 - Embout à rotule taraudé, technopolymère
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
25.05.2021
Modèle 18-611 - Manille droite
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
09.03.2022
Modèle 18-235 - Crochet de levage à oeil, automatique, à verrou affleurant,...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
13.05.2022
Modèle 18-161 - Manille droite haute résistance, grade 60
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
Modèle 18-240 - Chaîne à maillon rond pour élingue, grade 100 ou 120
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
Modèle 18-213 - Maillon d'assemblage pour élingue, grade 100 ou 120
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성