카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-112 - Anneau de levage à double articulation taraudé, charges lourdes
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Anneaux de levage articulés
18_112
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/anneaux_levages/18_112/18_112.prj},{NB=emile_maurin_18-1120-36_0},{REF=18-1120-36},{SF=5},{WLL=10,00 t},{WLL2=12,00 t},{DIA=M 36 (x4)},{L=66},{TT=320},{A=66},{B=31},{C=70},{D=104},{E=73},{F=149},{G=33},{CNSMASSEXACT=5.80},{INFO=INFO},{WEI=5.8},{PPATH=18_112/18_112_asmtpl.prj},{DEEPLINK=FE.DSS M 36 UP},{ROT=0},{CMU=10},{D1=M36},{D2=70},{L1=66},{L2=66},{L3=145},{L4=73},{L5=31},{H1=139.0},{H2=104},{H3=29},{S=50},{CDS=5},{POIDS=5.8},{INFOS=INFOTEXTE},{SHOW=1.000},{REF1=FE.DSS M 36 UP},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
CMU
(T)
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
S
[mm]
CDS
Coef. de sécurite
ⁿ/ₐ
POIDS
[kg]
Emile Maurin 18-1120-24
18-1120-24
4.5
M24
70
66
66
145
73
31
139.0
104
29
50
5
5.8
Emile Maurin 18-1120-27
18-1120-27
5
M27
70
66
66
145
73
31
139.0
104
29
50
5
5.8
Emile Maurin 18-1120-30
18-1120-30
7.3
M30
70
66
66
145
73
31
139.0
104
29
50
5
5.8
Emile Maurin 18-1120-33
18-1120-33
8
M33
70
66
66
145
73
31
139.0
104
29
50
5
5.8
Emile Maurin 18-1120-36
18-1120-36
10
M36
70
66
66
145
73
31
139.0
104
29
50
5
5.8
Emile Maurin 18-1120-39
18-1120-39
10
M39
95
89
89
184
91
38
172.5
125
36
60
5
12.0
Emile Maurin 18-1120-42
18-1120-42
12.5
M42
95
89
89
184
91
38
172.5
125
36
60
5
12.0
Emile Maurin 18-1120-45
18-1120-45
15
M45
95
89
89
184
91
38
172.5
125
36
60
4
12.0
Emile Maurin 18-1120-48
18-1120-48
20
M48
95
89
89
184
91
38
172.5
125
36
60
4
12.0
Emile Maurin 18-1120-52
18-1120-52
20
M52
95
89
89
184
91
38
172.5
125
36
60
4
12.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 18-1051 - Anneau de levage à double articulation à tige filetée, cha...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
31.08.2021
Modèle 18-102 - Anneau de levage à double articulation taraudé
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
Modèle 18-090 - Anneau de levage articulé - Filetage métrique
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
12.10.2022
Modèle 20210G5A - Vis à tête hexagonale entièrement filetée - ISO 4017 - Ac...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 18-111 - Anneau de levage à double articulation à tige filetée, char...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
Modèle 18-119 - Anneau de levage articulé à tige filetée acier, grade 80
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
Modèle 79680 - Douille autotaraudeuse - Acier Zn
EMILE MAURIN - Fixation Bâtiment et Infrastructure
12.06.2024
Modèle 18-131 - Anneau de levage taraudé HR, acier ou inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
Modèle 18-113 - Anneau de levage à double articulation taraudé, charges lou...
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
Modèle 18-015 - Anneau de levage taraudé DIN 582 - Acier noir
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
09.07.2021
Modèle 18-161 - Manille droite haute résistance, grade 60
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
05.07.2021
Modèle 62650 - Tige filetée longueur 1 mètre - DIN 976-2 - Inox A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Modèle 18-13 - Anneau de levage rotatif à tige filetée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
12.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성