카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 18-018 - Anneau de levage taraudé DIN 582 - Inox
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de levage
Accessoires de levage
18_01_t
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_levage/accessoires_levage/18_01_t/18_018.prj},{NB=emile_maurin_18-018-12},{REF=18-018-12},{MAT=Inox 316},{CMU=800},{D1=M 12},{D2=54},{D3=30},{D4=30},{H1=53},{H2=11.0},{INFOS=INFOTEXTE},{F1=800},{F2=240},{FORM=Femelle DIN 582},{D=12.000},{NENN=M12},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
CMU
[daN]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
Emile Maurin 18-018-6
18-018-6
Inox 316
180
M 6
36
20
20
36
8.5
Emile Maurin 18-018-8
18-018-8
Inox 316
300
M 8
36
20
20
36
8.5
Emile Maurin 18-018-10
18-018-10
Inox 316
500
M 10
45
25
25
45
10.0
Emile Maurin 18-018-12
18-018-12
Inox 316
800
M 12
54
30
30
53
11.0
Emile Maurin 18-018-14
18-018-14
Inox 316
1100
M 14
54
31
31
56
11.0
Emile Maurin 18-018-16
18-018-16
Inox 316
1500
M 16
63
35
35
62
13.0
Emile Maurin 18-018-20
18-018-20
Inox 316
2400
M 20
72
40
40
71
16.0
Emile Maurin 18-018-24
18-018-24
Inox 316
3600
M 24
90
50
50
90
20.0
Emile Maurin 18-018-27
18-018-27
Inox 316
2500
M 27
90
50
50
90
20.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성