카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 31-300 - Rondelle trou fraisé - Acier
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de fixation
Rondelles
31_30
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_fixation/rondelles/31_30/31_300.prj},{NB=emile_maurin_31-300-25},{REF=31-300-25},{D1=25},{D2=5.3},{D3=10.3},{H1=3.5},{VIS=M5},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=GN 184-25},{NORMNR=GN 184},{K=2.80},{WA=45},{MAT=Stahl},{WEIGHT=0.0120},{CTN=73182200},{ROHS=YES}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
VIS
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 31-300-12
31-300-12
12
3.2
6.5
2.5
M3
Emile Maurin 31-300-16
31-300-16
16
4.3
8.5
3.0
M4
Emile Maurin 31-300-20
31-300-20
20
4.3
8.5
3.0
M4
Emile Maurin 31-300-22
31-300-22
22
5.3
10.3
3.5
M5
Emile Maurin 31-300-25
31-300-25
25
5.3
10.3
3.5
M5
Emile Maurin 31-300-28
31-300-28
28
5.3
10.3
3.5
M5
Emile Maurin 31-300-32
31-300-32
32
6.4
12.3
4.0
M6
Emile Maurin 31-300-36
31-300-36
36
6.4
12.3
4.0
M6
Emile Maurin 31-300-40
31-300-40
40
6.4
12.3
5.0
M6
Emile Maurin 31-300-45
31-300-45
45
6.4
12.3
6.0
M6
Emile Maurin 31-300-52
31-300-52
52
6.4
12.3
6.0
M6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성