카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-2015 - Poussoir à ressort à téton 6 pans creux inox - Ressort normal
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Poussoirs
32_201
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/poussoirs/32_201/32_2015.prj},{NB=emile_maurin_32-2015-8_0},{REF=32-2015-8},{POS=0},{D1=M8},{D2=3.8},{L1=18},{W1=2},{S1=4.0},{ELASTICITE1=16},{ELASTICITE2=33},{INFOS=INFOTEXTE},{R1=6.400},{R2=6.000},{SWD=3.000},{X1=0.100},{NORMNR=GN 615.4},{D1X=8.000},{WX=2.000},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
L1
[mm]
W1
ⁿ/ₐ
S1
[mm]
ELASTICITE1
Début
[N]
ELASTICITE2
Fin
[N]
Emile Maurin 32-2015-4
32-2015-4
M4
1.8
12
1.5 +0.3/-0.4
2.0
4.5
12.5
Emile Maurin 32-2015-5
32-2015-5
M5
2.4
14
2
2.5
5
13
Emile Maurin 32-2015-6
32-2015-6
M6
2.7
15
2
3.0
6
17
Emile Maurin 32-2015-8
32-2015-8
M8
3.8
18
2
4.0
16
33
Emile Maurin 32-2015-10
32-2015-10
M10
4.5
23
2.5
5.0
19
42
Emile Maurin 32-2015-12
32-2015-12
M12
6.2
26
3.5
6.0
22
57
Emile Maurin 32-2015-16
32-2015-16
M16
8.5
33
4.5 ±0.3
8.0
38
78
Emile Maurin 32-2015-20
32-2015-20
M20
10.0
43
6.5
10.0
39
81
Emile Maurin 32-2015-24
32-2015-24
M24
13.0
48
8
12.0
72
155
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성