카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-1111 - Doigt d'indexage avec anneau inox - Sans écrou
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_111
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_111/32_1111.prj},{NB=emile_maurin_32-1111-6-12X1,5_1},{REF=32-1111-6-12X1,5},{POS=1},{MATIERE=Inox},{VERSION=Sans écrou},{D1=6},{D2=M12x1,5},{D3=2.0},{L1=6},{L2=24},{L3=25},{L4=22},{ELASTICITE1=6},{ELASTICITE2=21},{INFOS=INFOTEXTE},{NORMNR=GN 413},{D2X='M12','M12','M12x1.5','M12x1.5'},{M=22},{FEDERDRUCK1=6},{FEDERDRUCK2=21},{PPATH=32_1111/32_1111_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.018},{CTN=73182900},{ROHS=Y},{INFOGANTER=Produktdetails},{D22=12X1,5},{PARTNUMBER=GN 413-6-M12x1,5-A-NI},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
VERSION
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
ELASTICITE1
Début
[N]
ELASTICITE2
Fin
[N]
Emile Maurin 32-1111-5-10
32-1111-5-10
Inox
Sans écrou
5
M10
1.5
5
22
23
18
5
15
Emile Maurin 32-1111-5-10...
32-1111-5-10X1
Inox
Sans écrou
5
M10x1
1.5
5
22
23
18
5
15
Emile Maurin 32-1111-6-12
32-1111-6-12
Inox
Sans écrou
6
M12
2.0
6
24
25
22
6
21
Emile Maurin 32-1111-6-12...
32-1111-6-12X1,5
Inox
Sans écrou
6
M12x1,5
2.0
6
24
25
22
6
21
Emile Maurin 32-1111-8-16
32-1111-8-16
Inox
Sans écrou
8
M16
2.0
9
34
25
22
7
27
Emile Maurin 32-1111-8-16...
32-1111-8-16X1,5
Inox
Sans écrou
8
M16x1,5
2.0
9
34
25
22
7
27
Emile Maurin 32-1111-10-1...
32-1111-10-16
Inox
Sans écrou
10
M16
2.0
9
34
25
22
7
27
Emile Maurin 32-1111-10-1...
32-1111-10-16X1,5
Inox
Sans écrou
10
M16x1,5
2.0
9
34
25
22
7
27
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성