카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-100 - Doigt d'indexage avec dispositif de blocage embase et poignée - Sans poignée plastique
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Doigts d'indexage
32_10
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/doigt_indexage/32_10/32_100.prj},{NB=emile_maurin_32-100-8-20_0},{REF=32-100-8-20},{NORMNR=GN 612.2},{POS=0},{POSX=Verrouillé , Déverrouillé},{D1=8},{D2=20},{D3=40},{L1=69},{L2=12},{L3=37},{L4=52},{L5=22},{L6=20},{H1=15},{ELASTICITE=21 / 58},{NDM=8},{KDM=6.466},{L5X=52},{D=26.5},{PSTOL=0.001},{FORM=A},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
-0.02 / -0.04
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
H1
[mm]
ELASTICITE
Début / Fin
[N]
Emile Maurin 32-100-6-16
32-100-6-16
6
16
35
56
10
32
20
16
12
12 /32
Emile Maurin 32-100-8-16
32-100-8-16
8
16
35
56
10
32
20
16
12
12 /32
Emile Maurin 32-100-8-20
32-100-8-20
8
20
40
69
12
37
22
20
15
21 / 58
Emile Maurin 32-100-10-16
32-100-10-16
10
16
35
56
10
32
20
16
12
12 / 32
Emile Maurin 32-100-10-20
32-100-10-20
10
20
40
69
12
37
22
20
15
21 / 58
Emile Maurin 32-100-12-20
32-100-12-20
12
20
40
69
12
37
22
20
15
21 / 58
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성