카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 32-73 - Broche à billes courte
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Elements de centrage
Broches à billes
32_73
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/elements_de_centrage/broches_billes/32_73/32_73.prj},{NB=emile_maurin_32-730-8-5_0},{REF=32-730-8-5},{POS=0},{POSX=entrée, sortie},{D1=8},{D2=9.5},{D3=38},{D4=17.5},{L1=5},{L2MIN=5},{L2MAX=10},{L2X=5.0},{L3=6.5},{L4=30},{L5=3},{FORCE=18},{AUFNAHMEBOHRUNG=8},{INFOS=INFOTEXTE},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
-0.04
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2MIN
min. / max.
[mm]
L2MAX
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
FORCE
Force de serrage max.
[N]
Emile Maurin 32-730-6-0
32-730-6-0
6
7.0
38
17.5
0
0
5
5.0
30
3
16
Emile Maurin 32-730-6-5
32-730-6-5
6
7.0
38
17.5
5
5
10
5.0
30
3
18
Emile Maurin 32-730-8-0
32-730-8-0
8
9.5
38
17.5
0
0
5
6.5
30
3
16
Emile Maurin 32-730-8-5
32-730-8-5
8
9.5
38
17.5
5
5
10
6.5
30
3
18
Emile Maurin 32-730-10-0
32-730-10-0
10
12.0
43
23.0
0
0
5
8.7
36
4
21
Emile Maurin 32-730-10-5
32-730-10-5
10
12.0
43
23.0
5
5
10
8.7
36
4
23
Emile Maurin 32-730-12-0
32-730-12-0
12
14.0
43
23.0
0
0
5
9.4
36
4
21
Emile Maurin 32-730-12-5
32-730-12-5
12
14.0
43
23.0
5
5
10
9.4
36
4
23
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성