카탈로그: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
생성됨: 18.02.2010
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 92-73 - Embase support pour capteur aluminium petit modèle
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments d'Assemblages pour Tubes
Systèmes d'assemblage pour tubes (Série 92)
connecteur_tube
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_esm/assemblages_tubes/serie92_assemblage_tube/connecteur_tube/92_73.prj},{NB=emile_maurin_92-730-12},{REF=92-730-12},{D1=12},{D2=30},{D3=5.5},{L1=25},{L2=35},{L3=50},{L4=38},{L5=25},{L6=11.5},{H1=36.5},{H2=24},{H3=7},{INFOS=INFOTEXTE},{D1X=12.000},{D2X=30.000},{NORMNR=GN 271.4},{WEB=https://composants.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
-0.5
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
Emile Maurin 92-730-12
92-730-12
12
30
5.5
25
35
50
38
25
11.5
36.5
24
7
Emile Maurin 92-730-18
92-730-18
18
30
5.5
25
35
50
38
25
11.5
36.5
24
7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성