카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 23600 - Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette - ISO 4029 DIN 916 - Acier classe 45H Brut
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Vis à six pans creux
Vis STHC
45 h class
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/vix_six_pans_creux/vis_sthc/classe_45_h/23600.prj},{NB=emile_maurin_236008X10},{REF=236008X10},{DXL=8x10},{MAT=Acier brut classe 45H},{IDNR=},{D=8.0},{L=10},{D3=6.466},{P=1.250},{S=4.0},{DZ=5.500},{T=5.000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
S
Width across flats
[mm]
Emile Maurin 236002X5
236002X5
2x5
Acier brut classe 45H
2.0
5
0.9
Emile Maurin 236002X6
236002X6
2x6
Acier brut classe 45H
2.0
6
0.9
Emile Maurin 236002X10
236002X10
2x10
Acier brut classe 45H
2.0
10
0.9
Emile Maurin 236002,5X4
236002,5X4
2.5x4
Acier brut classe 45H
2.5
4
1.3
Emile Maurin 236002,5X5
236002,5X5
2.5x5
Acier brut classe 45H
2.5
5
1.3
Emile Maurin 236002,5X6
236002,5X6
2.5x6
Acier brut classe 45H
2.5
6
1.3
Emile Maurin 236002,5X8
236002,5X8
2.5x8
Acier brut classe 45H
2.5
8
1.3
Emile Maurin 236002,5X10
236002,5X10
2.5x10
Acier brut classe 45H
2.5
10
1.3
Emile Maurin 236003X3
236003X3
3x3
Acier brut classe 45H
3.0
3
1.5
Emile Maurin 236003X4
236003X4
3x4
Acier brut classe 45H
3.0
4
1.5
Emile Maurin 236003X5
236003X5
3x5
Acier brut classe 45H
3.0
5
1.5
Emile Maurin 236003X6
236003X6
3x6
Acier brut classe 45H
3.0
6
1.5
Emile Maurin 236003X8
236003X8
3x8
Acier brut classe 45H
3.0
8
1.5
Emile Maurin 236003X10
236003X10
3x10
Acier brut classe 45H
3.0
10
1.5
Emile Maurin 236003X12
236003X12
3x12
Acier brut classe 45H
3.0
12
1.5
Emile Maurin 236003X16
236003X16
3x16
Acier brut classe 45H
3.0
16
1.5
Emile Maurin 236003X20
236003X20
3x20
Acier brut classe 45H
3.0
20
1.5
Emile Maurin 236003X25
236003X25
3x25
Acier brut classe 45H
3.0
25
1.5
Emile Maurin 236003X30
236003X30
3x30
Acier brut classe 45H
3.0
30
1.5
Emile Maurin 236004X4
236004X4
4x4
Acier brut classe 45H
4.0
4
2.0
Emile Maurin 236004X5
236004X5
4x5
Acier brut classe 45H
4.0
5
2.0
Emile Maurin 236004X6
236004X6
4x6
Acier brut classe 45H
4.0
6
2.0
Emile Maurin 236004X8
236004X8
4x8
Acier brut classe 45H
4.0
8
2.0
Emile Maurin 236004X10
236004X10
4x10
Acier brut classe 45H
4.0
10
2.0
Emile Maurin 236004X12
236004X12
4x12
Acier brut classe 45H
4.0
12
2.0
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성