카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 34671 - Vis auto-perçeuse KOVERVIT® tête hexagonale - Acier - CHROMITING® 240 HBS
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Vis à métaux - Vis à tôle - Vis autoperçeuses - Vis autoformeuses
Vis autoperceuses
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/vis_metaux_tole/vis_autoperceuse/34671.prj},{NB=emile_maurin_346716,3X80/60},{REF=346716,3X80/60},{DXLL1=6.3X80/60},{D=M6.3},{CLE=K10},{DX=6.300},{L=80.000},{L1=60.000},{K=10.000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
REF
Nr de référence
ⁿ/ₐ
DXLL1
dxL/L1
[mm]
D
d
[mm]
CLE
Clé hexagoanle
ⁿ/ₐ
DX
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
K
[mm]
Emile Maurin 346716,3X20
346716,3X20
6.3X20
M6.3
K10
6.300
20.000
0.000
10.000
Emile Maurin 346716,3X25
346716,3X25
6.3X25
M6.3
K10
6.300
25.000
0.000
10.000
Emile Maurin 346716,3X30
346716,3X30
6.3X30
M6.3
K10
6.300
30.000
0.000
10.000
Emile Maurin 346716,3X35
346716,3X35
6.3X35
M6.3
K10
6.300
35.000
0.000
10.000
Emile Maurin 346716,3X40
346716,3X40
6.3X40
M6.3
K10
6.300
40.000
0.000
10.000
Emile Maurin 346716,3X50
346716,3X50
6.3X50
M6.3
K10
6.300
50.000
0.000
10.000
Emile Maurin 346716,3X60
346716,3X60
6.3X60
M6.3
K10
6.300
60.000
0.000
10.000
Emile Maurin 346716,3X70/...
346716,3X70/60
6.3X70/60
M6.3
K10
6.300
70.000
60.000
10.000
Emile Maurin 346716,3X80/...
346716,3X80/60
6.3X80/60
M6.3
K10
6.300
80.000
60.000
10.000
Emile Maurin 346716,3X90/...
346716,3X90/60
6.3X90/60
M6.3
K10
6.300
90.000
60.000
10.000
Emile Maurin 346716,3X100...
346716,3X100/60
6.3X100/60
M6.3
K10
6.300
100.000
60.000
10.000
Emile Maurin 346716,3X110...
346716,3X110/60
6.3X110/60
M6.3
K10
6.300
110.000
60.000
10.000
Emile Maurin 346716,3X120...
346716,3X120/60
6.3X120/60
M6.3
K10
6.300
120.000
60.000
10.000
Emile Maurin 346716,3X130...
346716,3X130/60
6.3X130/60
M6.3
K10
6.300
130.000
60.000
10.000
Emile Maurin 346716,3X140...
346716,3X140/60
6.3X140/60
M6.3
K10
6.300
140.000
60.000
10.000
Emile Maurin 346716,3X150...
346716,3X150/60
6.3X150/60
M6.3
K10
6.300
150.000
60.000
10.000
Emile Maurin 346716,3X160...
346716,3X160/60
6.3X160/60
M6.3
K10
6.300
160.000
60.000
10.000
Emile Maurin 346716,3X180...
346716,3X180/60
6.3X180/60
M6.3
K10
6.300
180.000
60.000
10.000
Emile Maurin 346716,3X200...
346716,3X200/60
6.3X200/60
M6.3
K10
6.300
200.000
60.000
10.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성