카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 31401 - Vis à métaux tête poelier fendue - NFE 25129 - Acier Zn
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Vis à métaux - Vis à tôle - Vis autoperçeuses - Vis autoformeuses
Vis à métaux
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/vis_metaux_tole/vis_a_metaux/31401.prj},{NB=emile_maurin_314016X50},{REF=314016X50},{DXL=6x50},{MAT=Acier zingué classe 4.8},{D=6},{L=50},{DK=15},{K=3.3},{R=0.25},{N=1.6},{T=1.5},{W=1.5},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
DK
[mm]
K
[mm]
Emile Maurin 314014X10
314014X10
4x10
Acier zingué classe 4.8
4
10
10
2.2
Emile Maurin 314014X12
314014X12
4x12
Acier zingué classe 4.8
4
12
10
2.2
Emile Maurin 314014X16
314014X16
4x16
Acier zingué classe 4.8
4
16
10
2.2
Emile Maurin 314014X20
314014X20
4x20
Acier zingué classe 4.8
4
20
10
2.2
Emile Maurin 314014X25
314014X25
4x25
Acier zingué classe 4.8
4
25
10
2.2
Emile Maurin 314014X30
314014X30
4x30
Acier zingué classe 4.8
4
30
10
2.2
Emile Maurin 314014X35
314014X35
4x35
Acier zingué classe 4.8
4
35
10
2.2
Emile Maurin 314014X40
314014X40
4x40
Acier zingué classe 4.8
4
40
10
2.2
Emile Maurin 314014X50
314014X50
4x50
Acier zingué classe 4.8
4
50
10
2.2
Emile Maurin 314015X10
314015X10
5x10
Acier zingué classe 4.8
5
10
13
2.7
Emile Maurin 314015X12
314015X12
5x12
Acier zingué classe 4.8
5
12
13
2.7
Emile Maurin 314015X16
314015X16
5x16
Acier zingué classe 4.8
5
16
13
2.7
Emile Maurin 314015X20
314015X20
5x20
Acier zingué classe 4.8
5
20
13
2.7
Emile Maurin 314015X25
314015X25
5x25
Acier zingué classe 4.8
5
25
13
2.7
Emile Maurin 314015X30
314015X30
5x30
Acier zingué classe 4.8
5
30
13
2.7
Emile Maurin 314015X35
314015X35
5x35
Acier zingué classe 4.8
5
35
13
2.7
Emile Maurin 314015X40
314015X40
5x40
Acier zingué classe 4.8
5
40
13
2.7
Emile Maurin 314015X50
314015X50
5x50
Acier zingué classe 4.8
5
50
13
2.7
Emile Maurin 314015X60
314015X60
5x60
Acier zingué classe 4.8
5
60
13
2.7
Emile Maurin 314016X10
314016X10
6x10
Acier zingué classe 4.8
6
10
15
3.3
Emile Maurin 314016X12
314016X12
6x12
Acier zingué classe 4.8
6
12
15
3.3
Emile Maurin 314016X16
314016X16
6x16
Acier zingué classe 4.8
6
16
15
3.3
Emile Maurin 314016X20
314016X20
6x20
Acier zingué classe 4.8
6
20
15
3.3
Emile Maurin 314016X25
314016X25
6x25
Acier zingué classe 4.8
6
25
15
3.3
Emile Maurin 314016X30
314016X30
6x30
Acier zingué classe 4.8
6
30
15
3.3
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성