카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 30401 - Vis à métaux tête fraisée bombée fendue - DIN 964 - Acier classe 4.8 Zn
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Vis à métaux - Vis à tôle - Vis autoperçeuses - Vis autoformeuses
Vis à métaux
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/vis_metaux_tole/vis_a_metaux/30401.prj},{NB=emile_maurin_304015X25},{REF=304015X25},{DXL=5x25},{MAT=Acier zingué classe 4.8},{D=5.0},{L=25},{DK=9.300},{K=2.70},{A=1.600},{B=38.000},{F=1.200},{N=1.200},{R=1.300},{RF=9.500},{T=2.400},{X=2.000},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
DK
Diameter of the head
[mm]
K
Head height
[mm]
Emile Maurin 304012,5X8
304012,5X8
2.5x8
Acier zingué classe 4.8
2.5
8
4.700
1.50
Emile Maurin 304014X10
304014X10
4x10
Acier zingué classe 4.8
4.0
10
8.400
2.70
Emile Maurin 304014X12
304014X12
4x12
Acier zingué classe 4.8
4.0
12
8.400
2.70
Emile Maurin 304014X16
304014X16
4x16
Acier zingué classe 4.8
4.0
16
8.400
2.70
Emile Maurin 304014X20
304014X20
4x20
Acier zingué classe 4.8
4.0
20
8.400
2.70
Emile Maurin 304014X25
304014X25
4x25
Acier zingué classe 4.8
4.0
25
8.400
2.70
Emile Maurin 304014X30
304014X30
4x30
Acier zingué classe 4.8
4.0
30
8.400
2.70
Emile Maurin 304014X40
304014X40
4x40
Acier zingué classe 4.8
4.0
40
8.400
2.70
Emile Maurin 304014X45
304014X45
4x45
Acier zingué classe 4.8
4.0
45
8.400
2.70
Emile Maurin 304015X10
304015X10
5x10
Acier zingué classe 4.8
5.0
10
9.300
2.70
Emile Maurin 304015X12
304015X12
5x12
Acier zingué classe 4.8
5.0
12
9.300
2.70
Emile Maurin 304015X16
304015X16
5x16
Acier zingué classe 4.8
5.0
16
9.300
2.70
Emile Maurin 304015X20
304015X20
5x20
Acier zingué classe 4.8
5.0
20
9.300
2.70
Emile Maurin 304015X25
304015X25
5x25
Acier zingué classe 4.8
5.0
25
9.300
2.70
Emile Maurin 304015X30
304015X30
5x30
Acier zingué classe 4.8
5.0
30
9.300
2.70
Emile Maurin 304015X35
304015X35
5x35
Acier zingué classe 4.8
5.0
35
9.300
2.70
Emile Maurin 304015X40
304015X40
5x40
Acier zingué classe 4.8
5.0
40
9.300
2.70
Emile Maurin 304015X50
304015X50
5x50
Acier zingué classe 4.8
5.0
50
9.300
2.70
Emile Maurin 304015X60
304015X60
5x60
Acier zingué classe 4.8
5.0
60
9.300
2.70
Emile Maurin 304015X70
304015X70
5x70
Acier zingué classe 4.8
5.0
70
9.300
2.70
Emile Maurin 304016X12
304016X12
6x12
Acier zingué classe 4.8
6.0
12
11.300
3.30
Emile Maurin 304016X16
304016X16
6x16
Acier zingué classe 4.8
6.0
16
11.300
3.30
Emile Maurin 304016X20
304016X20
6x20
Acier zingué classe 4.8
6.0
20
11.300
3.30
Emile Maurin 304016X25
304016X25
6x25
Acier zingué classe 4.8
6.0
25
11.300
3.30
Emile Maurin 304016X30
304016X30
6x30
Acier zingué classe 4.8
6.0
30
11.300
3.30
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성