카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 43954 - Tige filetée longueur 1 mètre - NFE 25136 - Acier cl. 10.9 galva. à chaud
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Tiges filetées
Classe 10.9
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/tige_filete/classe_10.9/43954.prj},{NB=emile_maurin_4395420},{REF=4395420},{MAT=Acier galvanisé à chaud classe 8.8},{D=20},{P=2.50},{L=1000},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
Emile Maurin 4395410
4395410
Acier galvanisé à chaud c...
10
1000
Emile Maurin 4395412
4395412
Acier galvanisé à chaud c...
12
1000
Emile Maurin 4395414
4395414
Acier galvanisé à chaud c...
14
1000
Emile Maurin 4395416
4395416
Acier galvanisé à chaud c...
16
1000
Emile Maurin 4395418
4395418
Acier galvanisé à chaud c...
18
1000
Emile Maurin 4395420
4395420
Acier galvanisé à chaud c...
20
1000
Emile Maurin 4395422
4395422
Acier galvanisé à chaud c...
22
1000
Emile Maurin 4395424
4395424
Acier galvanisé à chaud c...
24
1000
Emile Maurin 4395427
4395427
Acier galvanisé à chaud c...
27
1000
Emile Maurin 4395430
4395430
Acier galvanisé à chaud c...
30
1000
Emile Maurin 4395436
4395436
Acier galvanisé à chaud c...
36
1000
Emile Maurin 4395439
4395439
Acier galvanisé à chaud c...
39
1000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Modèle 85260 - Boulon SB non précontraint Inox A4-70 EN 15048 ISO 4014-4017...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
20.01.2023
RC620 - 6 axis configuration
EPSON
13.05.2024
SD M6x0.5 -2 - Shock absorber
Afag
02.11.2021
KM - Locknut
ACE Shock Absorbers
07.02.2024
NE - NE
ACE Shock Absorbers
07.02.2024
NM - Locking Ring
ACE Shock Absorbers
07.02.2024
A - Eye
ACE Shock Absorbers
07.02.2024
OE - OE
ACE Shock Absorbers
07.02.2024
ACS355 UL Type 4X - ACS355, 0.5 to 10 hp / 0.37 to 7.5 kW
ABB
15.07.2022
C - Angle Ball Joint
ACE Shock Absorbers
07.02.2024
"""Right angle"" plate"
Rollon
24.11.2021
Reference 22016 - Hexagon nut - ISO 4032 8 class - Zinc plated 200 hsst
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 43371 - Hexagon serrated flange nut DIN 6923 8 class - Zinc plate...
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Reference 22011 - Hexagon nut - ISO 4032 8 class - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성