카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Recherche par - ISO
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Normes produits
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/norme_produit/iso.prj},{NB=iso_7378_433_ISO7092},{ISO=7378},{DIN=433},{NFEN=ISO 7092},{NFE=25514},{ECART=OUI},{ECART2=• Rondelle avec trou carré n'existe pas dans l'ISO},{DESIGNATION=Trous de goupille et trou de fil à freiner},{INFOS=PDF},{ISO1=7378},{DIN1=433},{NFEN1=ISO7092}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ISO
ⁿ/ₐ
DIN
ⁿ/ₐ
NFEN
ⁿ/ₐ
NFE
ⁿ/ₐ
ECART
ⁿ/ₐ
ECART2
ⁿ/ₐ
DESIGNATION
ⁿ/ₐ
ISO 225
225
EN 20225
ISO 225
Se référer aux normes
Éléments de fixation - Vi...
ISO 273
273
EN 20273
ISO 273
Se référer aux normes
Eléments de fixation, tro...
ISO 898-1
898-1
267-3
20898-1
OUI
• Propriété mécanique lég...
Caractéristiques mécaniqu...
ISO 898-2
898-2
267-4
20898-2
OUI
• Charge d'épreuve réduit...
Caractéristiques mécaniqu...
ISO 898-6
898-6
267-23
20898-6
Se référer aux normes
Caractéristiques mécaniqu...
ISO 1207
1207
84
ISO 1207
25127
OUI
• Ecart hauteur de tête (...
Vis à métaux tête cylindr...
ISO 1234
1234
94
ISO 1234
27487
NON
• Pas d'acier inoxydable
Goupille fendue
ISO 1478
1478
7970
ISO 1478
NON
• Gamme de filetage moins...
Filetage de vis à tôle
ISO 1481
1481
7971
ISO 1481
25663
OUI
• Ecart sur diamètre de t...
Vis à tôle tête cylindriq...
ISO 1482
1482
7972
ISO 1482
25660
OUI
• Ecart sur angle et diam...
Vis à tôle tête fraisée f...
ISO 1483
1483
7973
OUI
• Ecart sur angle et diam...
Vis à tôle tête fraisée b...
ISO 1580
1580
85
ISO 1580
25128
OUI
"• Ecart sur la hauteur e...
Vis à métaux tête cylindr...
ISO 1661
1661
6923
1661
25406
OUI
• Classe de qualité 8.8 e...
Ecrou hexagonal à embase ...
ISO 1665
1665
6921
1665
OUI
• Ecart cote sur plat M10...
Vis à tête hexagonale à e...
ISO 2009
2009
963
ISO 2009
25123
OUI
• Ecart sur les cotes sur...
Vis à métaux tête fraisée...
ISO 2010
2010
964
ISO 2010
25124
OUI
• Ecart diamètre de tête ...
Vis à métaux tête fraisée...
ISO 2320
2320
267-15
ISO 2320
• Ecart diamètre de tête ...
Essai couple / tension et...
ISO 2338
2338
ISO 16047
25039
Se référer aux normes
Goupille cylindrique non ...
ISO 2339
2339
7
ISO 2338
27484
NON
Goupille de position coni...
ISO 2340
2340
1
ISO 2339
27490
Se référer aux normes
Axe d'articulation sans t...
ISO 2341
2341
1443
22340
27485
Se référer aux normes
Axe d'articulation avec t...
ISO 2342
2342
1444
22341
27486
Se référer aux normes
Vis sans tête fendue à fû...
ISO 2702
2702
427
ISO 2342
NON
• Modification de classe ...
Vis à tôle en acier trait...
ISO 2936
2936
267-12
ISO 2702
Se référer aux normes
Clé pour vis à six pans c...
ISO 3266
3266
911
Se référer aux normes
Anneau de levage mâle
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
BN 11252 - Hex socket button head cap screws with collar partially / fully ...
Bossard Catalog
10.01.2024
ISO 7380-2 - Button head screws : Hexagon socket button head screws with co...
Fabory
21.04.2022
DIN 1473 - Steel
Böllhoff
26.10.2021
Recherche par - DIN
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
22.05.2023
BN 924 - Blind rivets Standard, dome head (POP® TAPD BS; ~DIN 7337 A; ~ISO ...
Bossard Catalog
31.10.2023
ISO 14579 - Hexalobular socket head cap screws
Fabory
21.04.2022
Standard blind rivet countersunk head stainless steel A2 - stainless steel ...
Goebel
11.04.2022
DIN 94 (ISO 1234) - FN 585 - verzinkt blau - Split pins
SFS Group Schweiz AG
24.05.2024
DIN 982 - Prevailing torque type hexagon nuts with non-metallic insert, hig...
Fabory
13.02.2023
EH 22120. - Locking nuts
Halder
22.12.2022
Standard blind rivet domed head stainless steel A2 - stainless steel A2
Goebel
11.04.2022
BN 4852 - Hexalobular (6 Lobe) socket head cap screws, fully threaded (ISO ...
Bossard Catalog
31.10.2023
DIN 912 - Hexagon socket head cap screws
Fabory
13.02.2023
DIN ≈7337 A - Senkniete Nenndurchmesser 1 bis 8 mm
Fabory
13.02.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성