카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 79450 - Anneau E renforcé pour arbre Type 864 - Acier Brut
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Goupilles et circlips
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/goupille_circlips/79450.prj},{NB=emile_maurin_794507},{REF=794507},{MAT=Acier brut},{ARBRE=7 à 9},{GORGE=6},{D1=7.000},{D=7},{D3=5.26},{D2=14.300},{S=0.7},{INFOS=INFOTEXTE},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
ARBRE
pour arbre de Ø
[mm]
GORGE
Ø gorge
[mm]
D3
[mm]
S
Epaisseur
[mm]
Emile Maurin 794503
794503
Acier brut
3 à 4
2.3
1.94
0.6
Emile Maurin 794504
794504
Acier brut
4 à 5
3.2
2.70
0.6
Emile Maurin 794505
794505
Acier brut
5 à 7
4
3.34
0.7
Emile Maurin 794506
794506
Acier brut
6 à 8
5
4.11
0.7
Emile Maurin 794507
794507
Acier brut
7 à 9
6
5.26
0.7
Emile Maurin 794508
794508
Acier brut
8 à 11
7
5.84
0.9
Emile Maurin 794509
794509
Acier brut
9 à 12
8
6.52
1.0
Emile Maurin 7945010
7945010
Acier brut
10 à 14
9
7.63
1.1
Emile Maurin 7945011
7945011
Acier brut
11 à 15
10
8.32
1.2
Emile Maurin 7945013
7945013
Acier brut
13 à 18
12
10.45
1.3
Emile Maurin 7945016
7945016
Acier brut
16 à 24
15
12.61
1.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성