카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 81800 - Rondelle TPR - Caoutchouc thermoplastique noir
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en plastique
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_plastique/81800.prj},{NB=emile_maurin_818008,4X16X1,6},{REF=818008,4X16X1,6},{D1=8.4},{D2=16},{H=1.6},{TAILLE=M8},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H
[mm]
TAILLE
[mm]
Emile Maurin 818003,2X7X0...
818003,2X7X0,5
3.2
7
0.5
M3
Emile Maurin 818003,2X8X0...
818003,2X8X0,8
3.2
8
0.8
M3
Emile Maurin 818003,2X9X0...
818003,2X9X0,8
3.2
9
0.8
M3
Emile Maurin 818004,3X9X0...
818004,3X9X0,8
4.3
9
0.8
M4
Emile Maurin 818004,3X10X...
818004,3X10X0,8
4.3
10
0.8
M4
Emile Maurin 818004,3X12X...
818004,3X12X1
4.3
12
1.0
M4
Emile Maurin 818005,3X10X...
818005,3X10X1
5.3
10
1.0
M5
Emile Maurin 818005,3X12X...
818005,3X12X1
5.3
12
1.0
M5
Emile Maurin 818005,3X15X...
818005,3X15X1,2
5.3
15
1.2
M5
Emile Maurin 818006,4X12X...
818006,4X12X1,6
6.4
12
1.6
M6
Emile Maurin 818006,4X14X...
818006,4X14X1,2
6.4
14
1.2
M6
Emile Maurin 818006,4X18X...
818006,4X18X1,6
6.4
18
1.6
M6
Emile Maurin 818008,4X16X...
818008,4X16X1,6
8.4
16
1.6
M8
Emile Maurin 818008,4X18X...
818008,4X18X1,5
8.4
18
1.5
M8
Emile Maurin 818008,4X24X...
818008,4X24X2
8.4
24
2.0
M8
Emile Maurin 8180010,5X20...
8180010,5X20X2
10.5
20
2.0
M10
Emile Maurin 8180010,5X22...
8180010,5X22X2
10.5
22
2.0
M10
Emile Maurin 8180010,5X30...
8180010,5X30X2,5
10.5
30
2.5
M10
Emile Maurin 8180013X24X2...
8180013X24X2,5
13.0
24
2.5
M12
Emile Maurin 8180013X27X2...
8180013X27X2,5
13.0
27
2.5
M12
Emile Maurin 8180013X37X3
8180013X37X3
13.0
37
3.0
M12
Emile Maurin 8180015X30X3
8180015X30X3
15.0
30
3.0
M14
Emile Maurin 8180017X30X3
8180017X30X3
17.0
30
3.0
M16
Emile Maurin 8180017X50X3
8180017X50X3
17.0
50
3.0
M16
Emile Maurin 8180019X34X3
8180019X34X3
19.0
34
3.0
M18
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성