카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 54500 - Vis à métaux tête fraisée fendue - DIN 963 - Laiton
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en laiton
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_laiton/54500.prj},{NB=emile_maurin_545005X30},{REF=545005X30},{DXL=5x30},{MAT=Laiton},{D=5.0},{DK=9.200},{K=2.50},{L=30},{N=1.200},{T=1.300},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DK
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
Emile Maurin 545002X6
545002X6
2x6
Laiton
2.0
3.800
1.20
6
Emile Maurin 545002X8
545002X8
2x8
Laiton
2.0
3.800
1.20
8
Emile Maurin 545002X10
545002X10
2x10
Laiton
2.0
3.800
1.20
10
Emile Maurin 545002,5X6
545002,5X6
2.5x6
Laiton
2.5
4.700
1.50
6
Emile Maurin 545002,5X8
545002,5X8
2.5x8
Laiton
2.5
4.700
1.50
8
Emile Maurin 545002,5X10
545002,5X10
2.5x10
Laiton
2.5
4.700
1.50
10
Emile Maurin 545002,5X16
545002,5X16
2.5x16
Laiton
2.5
4.700
1.50
16
Emile Maurin 545002,5X20
545002,5X20
2.5x20
Laiton
2.5
4.700
1.50
20
Emile Maurin 545003X6
545003X6
3x6
Laiton
3.0
5.600
1.65
6
Emile Maurin 545003X8
545003X8
3x8
Laiton
3.0
5.600
1.65
8
Emile Maurin 545003X10
545003X10
3x10
Laiton
3.0
5.600
1.65
10
Emile Maurin 545003X12
545003X12
3x12
Laiton
3.0
5.600
1.65
12
Emile Maurin 545003X16
545003X16
3x16
Laiton
3.0
5.600
1.65
16
Emile Maurin 545003X20
545003X20
3x20
Laiton
3.0
5.600
1.65
20
Emile Maurin 545003X25
545003X25
3x25
Laiton
3.0
5.600
1.65
25
Emile Maurin 545003X30
545003X30
3x30
Laiton
3.0
5.600
1.65
30
Emile Maurin 545004X8
545004X8
4x8
Laiton
4.0
7.500
2.20
8
Emile Maurin 545004X10
545004X10
4x10
Laiton
4.0
7.500
2.20
10
Emile Maurin 545004X12
545004X12
4x12
Laiton
4.0
7.500
2.20
12
Emile Maurin 545004X16
545004X16
4x16
Laiton
4.0
7.500
2.20
16
Emile Maurin 545004X20
545004X20
4x20
Laiton
4.0
7.500
2.20
20
Emile Maurin 545004X25
545004X25
4x25
Laiton
4.0
7.500
2.20
25
Emile Maurin 545004X30
545004X30
4x30
Laiton
4.0
7.500
2.20
30
Emile Maurin 545004X35
545004X35
4x35
Laiton
4.0
7.500
2.20
35
Emile Maurin 545004X40
545004X40
4x40
Laiton
4.0
7.500
2.20
40
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성