카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 62809 - Vis à tôle tête cylindrique inviolable "Snake eyes" - Inox A2
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Vis à métaux - Vis à tôle - Vis autoperçeuses - Vis autoformeuses
a2
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/vis_metaux_auto/a2/62809.prj},{NB=emile_maurin_628094,2X25},{REF=628094,2X25},{MAT=Inox A2},{D=4.2},{P=1.400},{D3=3.100},{L=25},{DK=7.9},{K=2.3},{N=1.620},{M=2.189},{T=1.250},{R=0.405},{EMP=2},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
DK
[mm]
K
[mm]
EMP
Empreinte n°
ⁿ/ₐ
Emile Maurin 628093,5X19
628093,5X19
3.5x19
Inox A2
3.5
19
6.6
2.0
2
Emile Maurin 628093,5X25
628093,5X25
3.5x25
Inox A2
3.5
25
6.6
2.0
2
Emile Maurin 628093,5X32
628093,5X32
3.5x32
Inox A2
3.5
32
6.6
2.0
2
Emile Maurin 628093,5X38
628093,5X38
3.5x38
Inox A2
3.5
38
6.6
2.0
2
Emile Maurin 628094,2X25
628094,2X25
4.2x25
Inox A2
4.2
25
7.9
2.3
2
Emile Maurin 628094,2X32
628094,2X32
4.2x32
Inox A2
4.2
32
7.9
2.3
2
Emile Maurin 628094,2X38
628094,2X38
4.2x38
Inox A2
4.2
38
7.9
2.3
2
Emile Maurin 628094,8X32
628094,8X32
4.8x32
Inox A2
4.8
32
9.2
2.7
2
Emile Maurin 628094,8X38
628094,8X38
4.8x38
Inox A2
4.8
38
9.2
2.7
2
Emile Maurin 628094,8X50
628094,8X50
4.8x50
Inox A2
4.8
50
9.2
2.7
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성