카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 64610 - Ecrou haut H=D HH - UNI 5587 - Inox A4
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Fixation en acier inoxydable
Ecrous
a4
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/fixation_inox/ecrous/a4/64610.prj},{NB=emile_maurin_6461014},{REF=6461014},{MAT=Acier inoxydable A4},{IDNR=},{NENN=M14},{D=14},{D1=11.835},{P=2.000},{M=14.1},{S=22.0},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
M
Overall hight
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
Emile Maurin 646103
646103
Acier inoxydable A4
3
2.4
5.5
Emile Maurin 646104
646104
Acier inoxydable A4
4
3.2
7.0
Emile Maurin 646105
646105
Acier inoxydable A4
5
5.1
8.0
Emile Maurin 646106
646106
Acier inoxydable A4
6
5.7
10.0
Emile Maurin 646108
646108
Acier inoxydable A4
8
7.5
13.0
Emile Maurin 6461010
6461010
Acier inoxydable A4
10
9.3
17.0
Emile Maurin 6461012
6461012
Acier inoxydable A4
12
12.0
19.0
Emile Maurin 6461014
6461014
Acier inoxydable A4
14
14.1
22.0
Emile Maurin 6461016
6461016
Acier inoxydable A4
16
16.4
24.0
Emile Maurin 6461018
6461018
Acier inoxydable A4
18
15.0
27.0
Emile Maurin 6461020
6461020
Acier inoxydable A4
20
20.3
30.0
Emile Maurin 6461024
6461024
Acier inoxydable A4
24
23.9
36.0
Emile Maurin 6461027
6461027
Acier inoxydable A4
27
22.0
42.0
Emile Maurin 6461030
6461030
Acier inoxydable A4
30
28.6
46.0
Emile Maurin 6461033
6461033
Acier inoxydable A4
33
26.0
50.0
Emile Maurin 6461036
6461036
Acier inoxydable A4
36
34.7
55.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성