카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Model 20010 - Vis à tête hexagonale partiellement filetée - ISO 4014 - Acier classe 8.8 Brut
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Boulonnerie Hexagonale 6.8 - 8.8 - 10.9
Vis à tête hexagonale
Classe 8.8
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/boulonnerie_hexa/vis_tete_hexagonale/classe_8.8/20010.prj},{NB=emile_maurin_2001018X60},{REF=2001018X60},{DXL=18x60},{MAT=Acier brut classe 8.8},{D=18},{D3=14.933},{P=2.500},{L=60},{LG=7.500},{LS=0.800},{S=27},{C=0.800},{DA=20.200},{DW=25.340},{K=11.5},{R=0.600},{IDNR=},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D
Screw nominal diameter
[mm]
L
Length
[mm]
B
[mm]
S
Across-flats-dimension
[mm]
K
Head height
[mm]
Emile Maurin 200104X25
200104X25
4x25
Acier brut classe 8.8
4
25
14.000
7
2.8
Emile Maurin 200104X30
200104X30
4x30
Acier brut classe 8.8
4
30
14.000
7
2.8
Emile Maurin 200104X35
200104X35
4x35
Acier brut classe 8.8
4
35
14.000
7
2.8
Emile Maurin 200104X40
200104X40
4x40
Acier brut classe 8.8
4
40
14.000
7
2.8
Emile Maurin 200104X45
200104X45
4x45
Acier brut classe 8.8
4
45
14.000
7
2.8
Emile Maurin 200104X50
200104X50
4x50
Acier brut classe 8.8
4
50
14.000
7
2.8
Emile Maurin 200105X25
200105X25
5x25
Acier brut classe 8.8
5
25
16.000
8
3.5
Emile Maurin 200105X30
200105X30
5x30
Acier brut classe 8.8
5
30
16.000
8
3.5
Emile Maurin 200105X35
200105X35
5x35
Acier brut classe 8.8
5
35
16.000
8
3.5
Emile Maurin 200105X40
200105X40
5x40
Acier brut classe 8.8
5
40
16.000
8
3.5
Emile Maurin 200105X45
200105X45
5x45
Acier brut classe 8.8
5
45
16.000
8
3.5
Emile Maurin 200105X50
200105X50
5x50
Acier brut classe 8.8
5
50
16.000
8
3.5
Emile Maurin 200105X55
200105X55
5x55
Acier brut classe 8.8
5
55
16.000
8
3.5
Emile Maurin 200105X60
200105X60
5x60
Acier brut classe 8.8
5
60
16.000
8
3.5
Emile Maurin 200105X70
200105X70
5x70
Acier brut classe 8.8
5
70
16.000
8
3.5
Emile Maurin 200105X80
200105X80
5x80
Acier brut classe 8.8
5
80
16.000
8
3.5
Emile Maurin 200106X25
200106X25
6x25
Acier brut classe 8.8
6
25
18.000
10
4.0
Emile Maurin 200106X30
200106X30
6x30
Acier brut classe 8.8
6
30
18.000
10
4.0
Emile Maurin 200106X35
200106X35
6x35
Acier brut classe 8.8
6
35
18.000
10
4.0
Emile Maurin 200106X40
200106X40
6x40
Acier brut classe 8.8
6
40
18.000
10
4.0
Emile Maurin 200106X45
200106X45
6x45
Acier brut classe 8.8
6
45
18.000
10
4.0
Emile Maurin 200106X50
200106X50
6x50
Acier brut classe 8.8
6
50
18.000
10
4.0
Emile Maurin 200106X55
200106X55
6x55
Acier brut classe 8.8
6
55
18.000
10
4.0
Emile Maurin 200106X60
200106X60
6x60
Acier brut classe 8.8
6
60
18.000
10
4.0
Emile Maurin 200106X65
200106X65
6x65
Acier brut classe 8.8
6
65
18.000
10
4.0
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성