카탈로그: EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
생성됨: 15.02.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Modèle 85260 - Boulon SB non précontraint Inox A4-70 EN 15048 ISO 4014-4017-4032
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
Structural bolts and nuts
SB non preloaded structural bolting assemblies
sb
Powered by
CAD모델 선택
{emile_maurin_boulonnerie/boulonnerie_construction/non_precontraint_sb/sb/85260.prj},{NB=emile_maurin_8526014X120_0_400},{REF=8526014X120},{DES=Boulon SB non précontraint},{NORME1=EN 15048},{NORME2=ISO 4014-4017-4032},{MATIERE=Acier classe 8.8},{REVETEMENT=Zn},{CERTIFICATION=CE},{MARQUE=-},{LODLEVEL=400},{POS=0},{DXL=14x120},{D=14},{L=120},{LG=86.000},{B=21.200},{K=8.8},{M=12.800},{S=21},{D3=11.546},{P=2.000},{LS=76.000},{C=0.600},{DA=15.700},{DW=19.370},{R=0.600},{PPATH=85260_sbl.prj},{WEB=https://fixation.emile-maurin.fr}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MATIERE
Material
ⁿ/ₐ
DXL
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
Length
[mm]
LG
Shaft-lenght with screw rudiment
[mm]
K
[mm]
S
[mm]
emile_maurin_852608X16
852608X16
Acier classe 8.8
8x16
8
16
4.000
5.0
13
emile_maurin_852608X20
852608X20
Acier classe 8.8
8x20
8
20
4.000
5.0
13
emile_maurin_852608X25
852608X25
Acier classe 8.8
8x25
8
25
4.000
5.0
13
emile_maurin_852608X30
852608X30
Acier classe 8.8
8x30
8
30
4.000
5.0
13
emile_maurin_852608X35
852608X35
Acier classe 8.8
8x35
8
35
4.000
5.0
13
emile_maurin_852608X40
852608X40
Acier classe 8.8
8x40
8
40
18.000
5.0
13
emile_maurin_852608X45
852608X45
Acier classe 8.8
8x45
8
45
23.000
5.0
13
emile_maurin_852608X50
852608X50
Acier classe 8.8
8x50
8
50
28.000
5.0
13
emile_maurin_852608X60
852608X60
Acier classe 8.8
8x60
8
60
38.000
5.0
13
emile_maurin_852608X70
852608X70
Acier classe 8.8
8x70
8
70
48.000
5.0
13
emile_maurin_852608X80
852608X80
Acier classe 8.8
8x80
8
80
58.000
5.0
13
emile_maurin_852608X90
852608X90
Acier classe 8.8
8x90
8
90
68.000
5.0
13
emile_maurin_852608X100
852608X100
Acier classe 8.8
8x100
8
100
78.000
5.0
13
emile_maurin_852608X110
852608X110
Acier classe 8.8
8x110
8
110
88.000
5.0
13
emile_maurin_852608X120
852608X120
Acier classe 8.8
8x120
8
120
98.000
5.0
13
emile_maurin_8526010X20
8526010X20
Acier classe 8.8
10x20
10
20
4.500
6.0
16
emile_maurin_8526010X25
8526010X25
Acier classe 8.8
10x25
10
25
4.500
6.0
16
emile_maurin_8526010X30
8526010X30
Acier classe 8.8
10x30
10
30
4.500
6.0
16
emile_maurin_8526010X35
8526010X35
Acier classe 8.8
10x35
10
35
4.500
6.0
16
emile_maurin_8526010X40
8526010X40
Acier classe 8.8
10x40
10
40
4.500
6.0
16
emile_maurin_8526010X45
8526010X45
Acier classe 8.8
10x45
10
45
19.000
6.0
16
emile_maurin_8526010X50
8526010X50
Acier classe 8.8
10x50
10
50
24.000
6.0
16
emile_maurin_8526010X60
8526010X60
Acier classe 8.8
10x60
10
60
34.000
6.0
16
emile_maurin_8526010X70
8526010X70
Acier classe 8.8
10x70
10
70
44.000
6.0
16
emile_maurin_8526010X80
8526010X80
Acier classe 8.8
10x80
10
80
54.000
6.0
16
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성