카탈로그: EMC
생성됨: 12.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EMC
ESWT - ESWT Series Guide Rod Type Rodless Cylinder
EMC
Executive Component
Rodless cylinder
ESWT Series Guide Rod Type Rodless Cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{emc/cylinder/rodless_cylinder/eswt_series/eswt_asmtab.prj},{NB=ESWT20X50()(0)},{SERIES=ESWT},{TYPE=},{BORE=20},{STROKE=50},{MAGNET=},{CUSHION=},{THREAD=},{SWITCH=},{POS=0},{A=10.0},{B=9.5},{C=5.5},{D=22.8},{D1=16},{E=2},{F=44},{G=8.5},{GB=10.0},{GP=62},{H=46},{HA=37.5},{HB=37.5},{HC=24.0},{HD=28.0},{HG=19.0},{HP=45},{J=M6X1.0},{K=9.5},{JJ=M6X1.0},{L=70},{LD=5.5},{M=10},{MM=M6X1.0},{NA=10.5},{NC=27.7},{NE=22.0},{NF=24.7},{NN=M6X1.0},{P=1/8\"},{PA=40},{PB=70},{PW=90},{Q=90},{QW=38},{R1=7.5},{S=73},{T=21.5},{UU=M10X1.0},{W=87},{Y1=17.0},{Z=116},{MM1=6},{MM2=1.00},{PPATH=assemblies/eswt_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
SERIES
Series
[mm]
BORE
Bore
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
GB
[mm]
GP
[mm]
H
[mm]
HA
[mm]
HB
[mm]
HC
[mm]
HD
[mm]
HG
[mm]
HP
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
JJ
[mm]
L
[mm]
LD
[mm]
M
[mm]
MM
[mm]
NA
[mm]
NC
[mm]
NE
[mm]
NF
[mm]
NN
[mm]
P
[mm]
PA
[mm]
PB
[mm]
PW
[mm]
Q
[mm]
QW
[mm]
R1
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
UU
[mm]
W
[mm]
Y1
[mm]
Z
[mm]
ESWT16X50()
ESWT
16
7.5
9.5
5.5
18.0
12
2
38
6.5
8.5
52
40
29.5
29.5
20.5
20.5
15.0
39
M6X1.0
9.5
M6X1.0
60
5.5
8
M5X0.8
11.5
25.3
26.5
22.8
M6X1.0
M5X0.8
30
50
76
75
30
8.5
62
17.5
M8X1.0
73
21.5
97
ESWT20X50()
ESWT
20
10.0
9.5
5.5
22.8
16
2
44
8.5
10.0
62
46
37.5
37.5
24.0
28.0
19.0
45
M6X1.0
9.5
M6X1.0
70
5.5
10
M6X1.0
10.5
27.7
22.0
24.7
M6X1.0
1/8"
40
70
90
90
38
7.5
73
21.5
M10X1.0
87
17.0
116
ESWT25X50()
ESWT
25
10.0
11.0
6.5
27.8
16
2
52
8.5
10.0
70
54
40.5
40.5
27.5
31.5
21.5
53
M8X1.25
10.0
M6X1.0
70
7.0
10
M6X1.0
14.0
47.7
22.0
44.7
M6X1.0
1/8"
40
70
99
90
42
9.0
73
21.5
M14X1.5
96
17.0
116
ESWT32X50()
ESWT
32
12.5
14.0
8.5
35.0
20
2
64
9.5
11.0
86
66
50.0
50.0
33.0
37.0
26.0
64
M10X1.5
15.0
M6X1.0
85
8.5
12
M8X1.25
14.0
50.5
17.5
46.5
M6X1.0
1/8"
40
75
119
110
50
7.0
91
24.5
M20X1.5
116
12.5
140
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성