카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
M.943 - Handles
Elesa+Ganter
U-handles
M 943
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/u_handles/m_943/m_943.prj},{NB=Handles M.943/144 B-M5},{PARTNUMBER=137921},{DESCRIPTION=M.943/144 B-M5},{DIM01=144},{DIM02=120±0.5},{DIM03=42.0},{DIM04=11},{DIM05=15.0},{DIM06=106.5},{DIM07=4},{DIM08=M5},{DIM09=10},{WEIGHT=34},{F=120.000},{NDM=5.000},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
L
[mm]
DIM02
F
[mm]
DIM03
h
[mm]
DIM04
B
[mm]
DIM05
l
[mm]
DIM06
l1
ⁿ/ₐ
DIM07
HE
[mm]
DIM08
d
ⁿ/ₐ
DIM09
p
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[g]
Handles M.943/112 B-M5
137901
M.943/112 B-M5
112
88±0.5
36.5
9
13.5
74.5
3
M5
10
26
Handles M.943/144 B-M5
137921
M.943/144 B-M5
144
120±0.5
42.0
11
15.0
106.5
4
M5
10
34
Handles M.943-112-AF-4.8
137906
M.943-112-AF-4.8
112
88±0.5
36.5
9
13.5
74.5
3
4.5
14
21
Handles M.943-144-AF-4.8
137926
M.943-144-AF-4.8
144
120±0.5
42.0
11
15.0
106.5
4
4.5
14
29
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성