카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
M.443-CH - Handles
Elesa+Ganter
U-handles
M.443
M.443-CH
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/u_handles/m_443_combi/m_443_ch/166_m443_ch.prj},{NB=Handles M.443/170-CH-C2},{PARTNUMBER=37184},{DESCRIPTION=M.443/170-CH-C2},{COLOR=0.93,0.33,0.00,0.00},{DIM01=160},{DIM02=140±1},{DIM03=8.5},{DIM04=13.5},{DIM05=46},{DIM06=8.5},{DIM07=16},{DIM08=7},{DIM09=27},{DIM10=113},{DIM11=3400},{DIM12=2600},{DIM13=27},{DIM14=20},{WEIGHT=50},{L=160},{F=140.0},{H=46},{B=7.000},{LL=27},{L1=113},{D=8.5},{D1=13.5},{H1=8},{H2=16},{R1=4.5},{R2=9},{R3=4.5},{H3=7.5},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
L
[mm]
DIM02
F
[mm]
DIM03
d
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
h
[mm]
DIM06
h1
[mm]
DIM07
h2
[mm]
DIM08
B
[mm]
DIM09
l
[mm]
DIM10
l1
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Handles M.443/110-CH-C9
37001
M.443/110-CH-C9
109
93.5±0.5
6.5
10.5
38
7
13
6
21
74
26
Handles M.443/110-CH-C2
37002
M.443/110-CH-C2
109
93.5±0.5
6.5
10.5
38
7
13
6
21
74
26
Handles M.443/110-CH-C31
37004
M.443/110-CH-C31
109
93.5±0.5
6.5
10.5
38
7
13
6
21
74
26
Handles M.443/110-CH-C6
37005
M.443/110-CH-C6
109
93.5±0.5
6.5
10.5
38
7
13
6
21
74
26
Handles M.443/110-CH-C17
37006
M.443/110-CH-C17
109
93.5±0.5
6.5
10.5
38
7
13
6
21
74
26
Handles M.443/140-6-CH-C9
37111
M.443/140-6-CH-C9
137
117±1
6.5
10.5
41
6
15
7
26
93
44
Handles M.443/140-8-CH-C9
37101
M.443/140-8-CH-C9
137
117±1
8.5
13.5
41
8.5
15
7
26
93
42
Handles M.443/140-8-CH-C2
37102
M.443/140-8-CH-C2
137
117±1
8.5
13.5
41
8.5
15
7
26
93
42
Handles M.443/140-8-CH-C3...
37104
M.443/140-8-CH-C31
137
117±1
8.5
13.5
41
8.5
15
7
26
93
42
Handles M.443/140-8-CH-C6
37105
M.443/140-8-CH-C6
137
117±1
8.5
13.5
41
8.5
15
7
26
93
42
Handles M.443/140-8-CH-C1...
37106
M.443/140-8-CH-C17
137
117±1
8.5
13.5
41
8.5
15
7
26
93
42
Handles M.443/145-CH-C9
37145
M.443/145-CH-C9
142
122±1
8.5
13.5
41
8.5
15
7
26
100
44
Handles M.443/150-CH-C9
37151
M.443/150-CH-C9
150
132±1
8.5
13.5
45
8.5
16
7
27
108
47
Handles M.443/150-CH-C2
37152
M.443/150-CH-C2
150
132±1
8.5
13.5
45
8.5
16
7
27
108
47
Handles M.443/150-CH-C31
37154
M.443/150-CH-C31
150
132±1
8.5
13.5
45
8.5
16
7
27
108
47
Handles M.443/150-CH-C6
37155
M.443/150-CH-C6
150
132±1
8.5
13.5
45
8.5
16
7
27
108
47
Handles M.443/150-CH-C17
37156
M.443/150-CH-C17
150
132±1
8.5
13.5
45
8.5
16
7
27
108
47
Handles M.443/170-CH-C9
37183
M.443/170-CH-C9
160
140±1
8.5
13.5
46
8.5
16
7
27
113
50
Handles M.443/170-CH-C2
37184
M.443/170-CH-C2
160
140±1
8.5
13.5
46
8.5
16
7
27
113
50
Handles M.443/170-CH-C31
37185
M.443/170-CH-C31
160
140±1
8.5
13.5
46
8.5
16
7
27
113
50
Handles M.443/170-CH-C17
37182
M.443/170-CH-C17
160
140±1
8.5
13.5
46
8.5
16
7
27
113
50
Handles M.443/180-CH-C9
37191
M.443/180-CH-C9
172
149÷152±1
8.5
13.5
47
8.5
17
7
27
125
53
Handles M.443/180-CH-C2
37192
M.443/180-CH-C2
172
149÷152±1
8.5
13.5
47
8.5
17
7
27
125
53
Handles M.443/180-CH-C31
37193
M.443/180-CH-C31
172
149÷152±1
8.5
13.5
47
8.5
17
7
27
125
53
Handles M.443/180-CH-C17
37194
M.443/180-CH-C17
172
149÷152±1
8.5
13.5
47
8.5
17
7
27
125
53
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성