카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
TCC-CR - Two-way connecting clamps
Elesa+Ganter
Tube clamp connectors
TCC-CR
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/tube_clamps_connectors/tcc_cr/tcc_cr_asmtab.prj},{NB=Two-way connecting clamps TCC-CR-18-18-C33},{PARTNUMBER=600121-C33},{DESCRIPTION=TCC-CR-18-18-C33},{DIM01=18.2},{DIM02=65.0},{DIM03=29},{DIM04=M6},{D2=6},{DIM05=34.0},{DIM06=21},{DIM07=5},{DIM08=2150},{DIM09=17},{WEIGHT=41},{COLOR=0.75,0.75,0.75,0.00},{PPATH=tcc_cr_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
B
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
f' ±0.2
[mm]
DIM06
l3
[mm]
DIM07
C
[N*m]
DIM08
F1
[N]
DIM09
M1
[N*m]
WEIGHT
Weight
[g]
Two-way connecting clamps...
600121-C9
TCC-CR-18-18-C9
18.2
65.0
29
M6
34.0
21
5
2150
17
41
Two-way connecting clamps...
600121-C33
TCC-CR-18-18-C33
18.2
65.0
29
M6
34.0
21
5
2150
17
41
Two-way connecting clamps...
600221-C9
TCC-CR-30-30-C9
30.4
100.5
45
M8
54.5
27
12
1350
21
123
Two-way connecting clamps...
600221-C33
TCC-CR-30-30-C33
30.4
100.5
45
M8
54.5
27
12
1350
21
123
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성