카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
MT-AS - Crank handles
Elesa+Ganter
Operating elements
MT.
MT-AS
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/operating_elements/mt_combi/mt_as/mt_as.prj},{NB=Crank handles MT.80 AS-10x10},{PARTNUMBER=44211},{DESCRIPTION=MT.80 AS-10x10},{DIM01=80},{DIM02=10x10},{DIM03=105},{DIM04=30},{DIM05=20},{DIM06=17},{DIM07=26},{DIM08=22},{DIM09=50},{DIM10=13},{DIM11=76},{DIM12=M6},{DIM13=180},{DIM14=15},{WEIGHT=105},{MA=6},{MB=4.773},{SH=10},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
R
[mm]
DIM02
SH9
[mm]
DIM03
L
[mm]
DIM04
D
[mm]
DIM05
d2
[mm]
DIM06
d3
[mm]
DIM07
l
[mm]
DIM08
l4
[mm]
DIM09
H
[mm]
DIM10
H1
[mm]
DIM11
H2
[mm]
DIM12
m
ⁿ/ₐ
DIM13
C
[Nm]
DIM14
L
[J]
WEIGHT
Weight
[g]
Crank handles MT.50 AS-6x...
44052
MT.50 AS-6x6
50
6x6
69
23
0
13
21
18
28
10
49
-
60
7
35
Crank handles MT.64 AS-8x...
44111
MT.64 AS-8x8
64
8x8
86
27
18
16
23
19
40
10
63
M6
120
11
78
Crank handles MT.80 AS-10...
44211
MT.80 AS-10x10
80
10x10
105
30
20
17
26
22
50
13
76
M6
180
15
105
Crank handles MT.100 AS-1...
44311
MT.100 AS-12x12
100
12x12
128
34
25
21
30
27
65
15
96
M8
200
27
190
Crank handles MT.130 AS-1...
44411
MT.130 AS-14x14
130
14x14
162
40
28
25
35
30
80
20
115
M8
350
45
255
Crank handles MT.160 AS-1...
44511
MT.160 AS-17x17
160
17x17
198
45
30
27
40
34
90
23
130
M10
450
55
335
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성