카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 631 - Thrust Pads, Plastic, for Grub Screws GN 632.1 / GN 632.5
Elesa+Ganter
Machine elements
GN 631
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/machine_elements/gn631/gn631.prj},{NB=Druckstueck GN 631-25-6,1},{PARTNUMBER=GN 631-25-6,1},{DX=2.500},{HX=0.500},{DX2=0.000},{DX3=0.000},{D1=25},{D2=6,1},{D21=6.1},{D2X=4.5,6.1,7.8,9.4},{D3=13.0},{H1=10.5},{H2=3.0},{SB=3.5},{MAT=Kunststoff (Polyacetal POM)},{WEIGHT=0.0038},{CTN=39269097},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
[mm]
E
~
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
D4
Grub screws GN 632.1 / GN 632.5
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Thrust pad GN 631-15-4,5
GN 631-15-4,5
15
4,5
8.6
3.6
7.6
2.5
M6
0.0010
39269097
YES
Thrust pad GN 631-15-6,1
GN 631-15-6,1
15
6,1
8.6
2.5
7.6
2.5
M8
0.0010
39269097
YES
Thrust pad GN 631-18-4,5
GN 631-18-4,5
18
4,5
10.8
5.2
9.2
2.5
M6
0.0020
39269097
YES
Thrust pad GN 631-18-6,1
GN 631-18-6,1
18
6,1
10.8
4.2
9.2
2.5
M8
0.0018
39269097
YES
Thrust pad GN 631-18-7,8
GN 631-18-7,8
18
7,8
10.8
3.8
9.2
2.5
M10
0.0016
39269097
YES
Thrust pad GN 631-21-4,5
GN 631-21-4,5
21
4,5
12.8
6.0
10.0
3.0
M6
0.0030
39269097
YES
Thrust pad GN 631-21-6,1
GN 631-21-6,1
21
6,1
12.8
5.0
10.0
3.0
M8
0.0026
39269097
YES
Thrust pad GN 631-21-7,8
GN 631-21-7,8
21
7,8
12.8
4.3
10.0
3.0
M10
0.0020
39269097
YES
Thrust pad GN 631-21-9,4
GN 631-21-9,4
21
9,4
12.8
3.4
10.0
3.0
M12
0.0018
39269097
YES
Thrust pad GN 631-25-4,5
GN 631-25-4,5
25
4,5
13.0
6.5
10.5
3.0
M6
0.0040
39269097
YES
Thrust pad GN 631-25-6,1
GN 631-25-6,1
25
6,1
13.0
5.5
10.5
3.0
M8
0.0038
39269097
YES
Thrust pad GN 631-25-7,8
GN 631-25-7,8
25
7,8
13.0
4.6
10.5
3.0
M10
0.0035
39269097
YES
Thrust pad GN 631-25-9,4
GN 631-25-9,4
25
9,4
13.0
3.6
10.5
3.0
M12
0.0030
39269097
YES
Thrust pad GN 631-32-4,5
GN 631-32-4,5
32
4,5
14.0
7.0
11.0
3.0
M6
0.0056
39269097
YES
Thrust pad GN 631-32-6,1
GN 631-32-6,1
32
6,1
14.0
6.0
11.0
3.0
M8
0.0050
39269097
YES
Thrust pad GN 631-32-7,8
GN 631-32-7,8
32
7,8
14.0
5.0
11.0
3.0
M10
0.0045
39269097
YES
Thrust pad GN 631-32-9,4
GN 631-32-9,4
32
9,4
14.0
4.2
11.0
3.0
M12
0.0042
39269097
YES
Thrust pad GN 631-40-6,1
GN 631-40-6,1
40
6,1
16.0
8.0
13.0
4.0
M8
0.0100
39269097
YES
Thrust pad GN 631-40-7,8
GN 631-40-7,8
40
7,8
16.0
7.0
13.0
4.0
M10
0.0084
39269097
YES
Thrust pad GN 631-40-9,4
GN 631-40-9,4
40
9,4
16.0
6.2
13.0
4.0
M12
0.0070
39269097
YES
Thrust pad GN 631-50-6,1
GN 631-50-6,1
50
6,1
16.0
10.4
15.5
4.0
M8
0.0130
39269097
YES
Thrust pad GN 631-50-7,8
GN 631-50-7,8
50
7,8
16.0
9.3
15.5
4.0
M10
0.0100
39269097
YES
Thrust pad GN 631-50-9,4
GN 631-50-9,4
50
9,4
16.0
8.7
15.5
4.0
M12
0.0096
39269097
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성