카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
PMT.200 - Lever indexing plungers
Elesa+Ganter
Indexing elements
PMT.200
PMT.200
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/indexing_elements/pmt200/pmt200_a_ak/pmt200_asmtab.prj},{NB=Lever indexing plungers PMT.200-10-M120x1.5-A},{PARTNUMBER=51716},{DESCRIPTION=PMT.200-10-M120x1.5-A},{VER=2},{DIM01=10},{DIM02=M20x1.5},{DIM02X=20},{DIM03=25},{DIM04=25.0},{DIM05=40.0},{DIM06=9.0},{DIM07=37},{DIM08=12},{DIM09=-},{DIM09X=0},{DIM10=24},{DIM11=20},{DIM12=40},{DIM13=18},{DIM14=3000},{WEIGHT=31},{PPATH=pmt200_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d -0.15 -0.1
[mm]
DIM02
d1
ⁿ/ₐ
DIM03
L
[mm]
DIM04
D
[mm]
DIM05
R
[mm]
DIM06
b
[mm]
DIM07
L
[mm]
DIM08
l1
[mm]
DIM09
S
[mm]
DIM10
s1
[mm]
DIM11
Preload
[N]
DIM12
Max. load
[N]
DIM13
[Nm]
DIM14
F
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Lever indexing plungers P...
51694
PMT.200-4-M10x1-A
4
M10x1
14
13.0
22.0
5.0
19
6
-
12
7
35
10
3000
20
Lever indexing plungers P...
51695
PMT.200-5-M10x1-A
5
M10x1
14
13.0
22.0
5.0
19
6
-
12
7
35
10
3000
20
Lever indexing plungers P...
51696
PMT.200-5-M12x1.5-A
5
M12x1.5
17
15.5
26.5
5.5
26
8
-
14
9
35
10
3000
22
Lever indexing plungers P...
51702
PMT.200-6-M12x1.5-A
6
M12x1.5
17
15.5
26.5
5.5
26
8
-
14
9
35
10
3000
22
Lever indexing plungers P...
51705
PMT.200-6-M16x1.5-A
6
M16x1.5
21
20.5
32.5
7.0
30
10
-
19
10
40
18
3000
26
Lever indexing plungers P...
51711
PMT.200-8-M16x1.5-A
8
M16x1.5
21
20.5
32.5
7.0
30
10
-
19
10
40
18
3000
26
Lever indexing plungers P...
51712
PMT.200-8-M120x1.5-A
8
M20x1.5
25
25.0
40.0
9.0
37
12
-
24
20
40
18
3000
31
Lever indexing plungers P...
51716
PMT.200-10-M120x1.5-A
10
M20x1.5
25
25.0
40.0
9.0
37
12
-
24
20
40
18
3000
31
Lever indexing plungers P...
51718
PMT.200-4-M10x1-AK
4
M10x1
14
13.0
22.0
5.0
19
6
16
12
7
35
10
3000
20
Lever indexing plungers P...
51719
PMT.200-5-M10x1-AK
5
M10x1
14
13.0
22.0
5.0
19
6
16
12
7
35
10
3000
20
Lever indexing plungers P...
51720
PMT.200-5-M12x1.5-AK
5
M12x1.5
17
15.5
26.5
5.5
26
8
19
14
10
35
10
3000
22
Lever indexing plungers P...
51722
PMT.200-6-M12x1.5-AK
6
M12x1.5
17
15.5
26.5
5.5
26
8
19
14
10
35
10
3000
22
Lever indexing plungers P...
51724
PMT.200-6-M16x1.5-AK
6
M16x1.5
21
20.5
32.5
7.0
30
10
24
19
10
40
18
3000
26
Lever indexing plungers P...
51731
PMT.200-8-M16x1.5-AK
8
M16x1.5
21
20.5
32.5
7.0
30
10
24
19
10
40
18
3000
26
Lever indexing plungers P...
51732
PMT.200-8-M20x1.5-AK
8
M20x1.5
25
25.0
40.0
9.0
37
12
30
24
20
40
18
3000
31
Lever indexing plungers P...
51736
PMT.200-10-M20x1.5-AK
10
M20x1.5
25
25.0
40.0
9.0
37
12
30
24
20
40
18
3000
31
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성