카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
CFBS - Hinges for narrow jamb
Elesa+Ganter
Hinges
CFBS
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/hinges/cfbs/cfbs_asmtab.prj},{NB=Hinges for narrow jamb CFBS.75-13 SH-5(0)},{PARTNUMBER=422551},{DESCRIPTION=CFBS.75-13 SH-5},{ROT=0},{DIM01=75},{DIM02=18.5},{DIM03=5.5},{DIM04=5.5},{DIM05=34},{DIM06=54},{DIM07=24.0},{DIM08=13.0},{DIM09=17.0},{DIM10=9.0},{DIM11=16.5},{DIM12=19.0},{DIM13=13},{DIM14=14.5},{DIM15=5},{DIM16=4},{WEIGHT=40},{PPATH=cfbs_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
L
[mm]
DIM02
B
[mm]
DIM03
d1
[mm]
DIM04
h2
[mm]
DIM05
f±0.25
ⁿ/ₐ
DIM06
f1±0.25
ⁿ/ₐ
DIM07
H
[mm]
DIM08
h1
[mm]
DIM09
h3
[mm]
DIM10
h4
[mm]
DIM11
h5
[mm]
DIM12
h6
[mm]
DIM13
b1
[mm]
DIM14
b2
[mm]
DIM15
d
[mm]
DIM16
C#
[Nm]
WEIGHT
Weight
[g]
Hinges for narrow jamb CF...
422551
CFBS.75-13 SH-5
75
18.5
5.5
5.5
34
54
24.0
13.0
17.0
9.0
16.5
19.0
13
14.5
5
4
40
Hinges for narrow jamb CF...
422553
CFBS.75-19 SH-5
75
18.5
5.5
5.5
34
54
30.0
19.0
23.0
15.0
22.5
25.0
13
14.5
5
4
47
Hinges for narrow jamb CF...
422555
CFBS.75-23 SH-5
75
18.5
5.5
5.5
34
54
34.5
23.5
27.5
19.5
27.0
29.5
13
14.5
5
4
52
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성