카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
MR. - Adjustable handles
Elesa+Ganter
Clamping levers
MR.
MR.
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/clamping_levers/mr_combi/mr/mr.prj},{NB=Adjustable handles MR.80 A-8-C9},{PARTNUMBER=42001},{DESCRIPTION=MR.80 A-8-C9},{DIM01=80},{DIM02=8},{DIM03=-},{DIM04=92},{DIM05=28},{DIM06=54},{DIM07=59.5},{DIM08=20},{DIM09=45},{DIM10=10},{DIM11=22},{DIM12=19},{DIM13=24},{WEIGHT=56},{MATERIAL=Acciaio},{D=8.000},{NDM=8.000},{KDM=MIN},{DX=10.000},{HX=4.000},{TRAVEL=0.000},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
R
[mm]
DIM02
dH7
[mm]
DIM03
d6H
ⁿ/ₐ
DIM04
L
[mm]
DIM05
D
[mm]
DIM06
H
[mm]
DIM07
H1
[mm]
DIM08
h
[mm]
DIM09
h1
[mm]
DIM10
h2
[mm]
DIM11
h3
[mm]
DIM12
d1
[mm]
DIM13
Teeth no.
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[g]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
Adjustable handles MR.40 ...
41101
MR.40 A-5-C9
42
5
-
50
18
32
36.5
10
29
6
14
12
18
14
Acciaio
Adjustable handles MR.40 ...
41102
MR.40 A-5-C2
42
5
-
50
18
32
36.5
10
29
6
14
12
18
14
Acciaio
Adjustable handles MR.40 ...
41104
MR.40 A-5-C31
42
5
-
50
18
32
36.5
10
29
6
14
12
18
14
Acciaio
Adjustable handles MR.40 ...
41121
MR.40 A-M4-C9
42
-
M4
50
18
32
36.5
10
29
6
14
12
18
14
Acciaio
Adjustable handles MR.40 ...
41122
MR.40 A-M4-C2
42
-
M4
50
18
32
36.5
10
29
6
14
12
18
14
Acciaio
Adjustable handles MR.40 ...
41124
MR.40 A-M4-C31
42
-
M4
50
18
32
36.5
10
29
6
14
12
18
14
Acciaio
Adjustable handles MR.40 ...
41131
MR.40 A-M5-C9
42
-
M5
50
18
32
36.5
10
29
6
14
12
18
14
Acciaio
Adjustable handles MR.40 ...
41132
MR.40 A-M5-C2
42
-
M5
50
18
32
36.5
10
29
6
14
12
18
14
Acciaio
Adjustable handles MR.40 ...
41134
MR.40 A-M5-C31
42
-
M5
50
18
32
36.5
10
29
6
14
12
18
14
Acciaio
Adjustable handles MR.40 ...
41141
MR.40 A-M6-C9
42
-
M6
50
18
32
36.5
10
29
6
14
12
18
13
Acciaio
Adjustable handles MR.40 ...
41142
MR.40 A-M6-C2
42
-
M6
50
18
32
36.5
10
29
6
14
12
18
13
Acciaio
Adjustable handles MR.40 ...
41144
MR.40 A-M6-C31
42
-
M6
50
18
32
36.5
10
29
6
14
12
18
13
Acciaio
Adjustable handles MR.40 ...
41171
MR.40 B-M6-C9
42
-
M6
50
18
32
36.5
10
29
6
14
12
18
14
Ottone
Adjustable handles MR.40 ...
41172
MR.40 B-M6-C2
42
-
M6
50
18
32
36.5
10
29
6
14
12
18
14
Ottone
Adjustable handles MR.40 ...
41174
MR.40 B-M6-C31
42
-
M6
50
18
32
36.5
10
29
6
14
12
18
14
Ottone
Adjustable handles MR.63 ...
41401
MR.63 A-6-C9
63
6
-
73
23
43
47.0
15
36
8
17
15
20
25
Acciaio
Adjustable handles MR.63 ...
41402
MR.63 A-6-C2
63
6
-
73
23
43
47.0
15
36
8
17
15
20
25
Acciaio
Adjustable handles MR.63 ...
41404
MR.63 A-6-C31
63
6
-
73
23
43
47.0
15
36
8
17
15
20
25
Acciaio
Adjustable handles MR.63 ...
41411
MR.63 A-M6-C9
63
-
M6
73
23
43
47.0
12
36
8
17
15
20
27
Acciaio
Adjustable handles MR.63 ...
41412
MR.63 A-M6-C2
63
-
M6
73
23
43
47.0
12
36
8
17
15
20
27
Acciaio
Adjustable handles MR.63 ...
41414
MR.63 A-M6-C31
63
-
M6
73
23
43
47.0
12
36
8
17
15
20
27
Acciaio
Adjustable handles MR.63 ...
41421
MR.63 A-M8-C9
63
-
M8
73
23
43
47.0
12
36
8
17
15
20
24
Acciaio
Adjustable handles MR.63 ...
41422
MR.63 A-M8-C2
63
-
M8
73
23
43
47.0
12
36
8
17
15
20
24
Acciaio
Adjustable handles MR.63 ...
41424
MR.63 A-M8-C31
63
-
M8
73
23
43
47.0
12
36
8
17
15
20
24
Acciaio
Adjustable handles MR.63 ...
41426
MR.63 B-M8-C9
63
-
M8
73
23
43
47.0
12
36
8
17
15
20
25
Ottone
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성