카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
ERF-B - Lever handles
Elesa+Ganter
Clamping levers
ERF.
ERF.
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/clamping_levers/erf_combi/erf/erf.prj},{NB=Lever handles ERF.44 B-M6-C1},{PARTNUMBER=232101-C1},{DESCRIPTION=ERF.44 B-M6-C1},{DIM01=44},{H1=24.500},{H2=3.500},{H3=20.500},{DIM02=M6},{DIM03=52.0},{DIM04=15.5},{DIM05=26.5},{DIM06=12},{DIM07=19.0},{DIM08=19.0},{DIM09=11.0},{WEIGHT=9},{VERS=1.000},{NDM=6.000},{KDM=4.917},{H4=0.000},{S=0.000},{D=0.000},{PINY=0.80},{PINX=2.00},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
R
[mm]
DIM02
d6H
ⁿ/ₐ
DIM03
L
[mm]
DIM04
D
[mm]
DIM05
H
[mm]
DIM06
h
[mm]
DIM07
h1
[mm]
DIM08
h3
[mm]
DIM09
l1
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Lever handles ERF.44 B-M5...
232103-C1
ERF.44 B-M5-C1
44
M5
52.0
15.5
26.5
10
19.0
19.0
11.0
10
Lever handles ERF.44 B-M6...
232101-C1
ERF.44 B-M6-C1
44
M6
52.0
15.5
26.5
12
19.0
19.0
11.0
9
Lever handles ERF.63 B-M8...
232121-C1
ERF.63 B-M8-C1
63
M8
73.5
19.0
35.0
13
24.5
26.5
13.5
19
Lever handles ERF.78 B-M1...
232141-C1
ERF.78 B-M10-C1
78
M10
90.5
23.0
42.0
17
29.5
32.0
16.0
42
Lever handles ERF.95 B-M1...
232161-C1
ERF.95 B-M12-C1
95
M12
109.0
26.5
51.5
20
34.0
40.0
18.0
48
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성