카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
PLRF+C - Side mount threaded style flange
Elesa+Ganter
Accessories for hydraulic systems
PLRF+C
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/accessories_for_hydraulic_systemes/plrf_c/plrf_c_asmtab.prj},{NB=Side mount threaded style flange PLRF+C},{PARTNUMBER=49411},{DESCRIPTION=PLRF+C},{DIM01=G 1 1/4},{DIM02=148.5},{DIM03=117},{DIM04=92},{DIM05=49},{DIM06=7},{DIM07=18},{DIM08=7},{DIM09=51},{DIM10=30},{DIM11=9},{WEIGHT=335},{NDM=41.910},{KDM=38.950},{D5=72.000},{PPATH=plrf_c_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
ⁿ/ₐ
DIM02
L
[mm]
DIM03
C
[mm]
DIM04
H
[mm]
DIM05
d1
[mm]
DIM06
d2
[mm]
DIM07
H.
[mm]
DIM08
h1
[mm]
DIM09
F
[mm]
DIM10
f1
[mm]
DIM11
f2
[mm]
WEIGHT
[g]
Side mount threaded style...
49411
PLRF+C
G 1 1/4
148.5
117
92
49
7
18
7
51
30
9
335
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성