카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
L.652-p - T-Handles
Elesa
INCH CATALOGUE
Fixed & revolving handles
Fixed handles
L.652 (inch sizes)
L.652-p (inch sizes)
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/inch_catalogue/05_new/1_fixed_handles/l_652_combi/l_652_p/l_652_p.prj},{NB=T-Handles L.652/67_p-5/16-18x1},{CODE=932544},{DESCRIPTION=L.652/67_p-5/16-18x1},{DIM01=2.64},{DIM02=5/16-18},{DIM03=0.63},{S=0.630},{S1=0.800},{DIM04=1.46},{DIM05=0.98},{NDM=0.3125},{KDM=0.2464},{DIM06=1.00},{DIM07=1008.0},{WEIGHT=0.08},{R1=281.565},{D05=0.63},{R2=26.700},{R3=1.500},{R4=6.500},{R5=225.700},{R6=3.500},{D2=10.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
L
[인치]
DIM02
d 2A
ⁿ/ₐ
DIM03
S
[인치]
DIM04
H
[인치]
DIM05
h1
[인치]
DIM06
l
[인치]
DIM07
F
[lbf]
WEIGHT
Weight
[lbs]
T-Handles L.652/40_p-1/4-...
932523
L.652/40_p-1/4-20x3/4
1.57
1/4-20
0.51
1.18
0.79
0.75
560.0
0.04
T-Handles L.652/55_p-5/16...
932533
L.652/55_p-5/16-18x3/4
2.17
5/16-18
0.55
1.30
0.87
0.75
739.2
0.06
T-Handles L.652/67_p-5/16...
932544
L.652/67_p-5/16-18x1
2.64
5/16-18
0.63
1.46
0.98
1.00
1008.0
0.08
T-Handles L.652/80_p-3/8-...
932553
L.652/80_p-3/8-16x1
3.15
3/8-16
0.79
1.61
1.02
1.00
1568.0
0.11
T-Handles L.652/80_p-3/8-...
932555
L.652/80_p-3/8-16x1_1/4
3.15
3/8-16
0.79
1.61
1.02
1.25
1568.0
0.11
T-Handles L.652/95_p-1/2-...
932565
L.652/95_p-1/2-13x1_1/4
3.66
1/2-13
0.83
1.77
1.12
1.25
1792.0
0.15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성