카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
VPA-F - ELESA-Vacuum cups spring suspensions
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Vacuum components
Vacuum cup holders
VPA
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/17/2_vacuum_cup_holders/vpa/vpa_f_asmtab.prj},{NB=Cup holder VPA-10-95-G1/4-F},{CODE=VV.39011},{DESCRIPTION=VPA-10-95-G1/4-F},{DIM01=G 1/4},{DIM02=7},{DIM03=M20},{DIM04=187},{DIM05=8},{DIM06=20},{DIM07=95},{DIM08=40},{DIM09=32},{DIM10=17},{DIM11=30},{WEIGHT=289},{D1=13.157},{PPATH=vpa_f_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1
ⁿ/ₐ
DIM02
d2
[mm]
DIM03
d3
ⁿ/ₐ
DIM04
l
[mm]
DIM05
l1
[mm]
DIM06
l2
[mm]
DIM07
l3
[mm]
DIM08
l4
[mm]
DIM09
l5
[mm]
DIM10
s
[mm]
DIM11
s1
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Cup holder VPA-08-28-G1/8...
VV.39001
VPA-08-28-G1/8-F
G 1/8
7
M20
115
8
15
28
40
32
17
30
207
Cup holder VPA-08-65-G1/8...
VV.39003
VPA-08-65-G1/8-F
G 1/8
7
M20
152
8
15
65
40
32
17
30
243
Cup holder VPA-08-95-G1/8...
VV.39005
VPA-08-95-G1/8-F
G 1/8
7
M20
182
8
15
95
40
32
17
30
272
Cup holder VPA-10-28-G1/4...
VV.39007
VPA-10-28-G1/4-F
G 1/4
7
M20
120
8
20
28
40
32
17
30
224
Cup holder VPA-10-65-G1/4...
VV.39009
VPA-10-65-G1/4-F
G 1/4
7
M20
157
8
20
65
40
32
17
30
262
Cup holder VPA-10-95-G1/4...
VV.39011
VPA-10-95-G1/4-F
G 1/4
7
M20
187
8
20
95
40
32
17
30
289
Cup holder VPA-12-28-G3/8...
VV.39019
VPA-12-28-G3/8-F
G 3/8
7
M20
125
8
25
28
40
32
17
30
220
Cup holder VPA-12-65-G3/8...
VV.39021
VPA-12-65-G3/8-F
G 3/8
7
M20
162
8
25
65
40
32
17
30
259
Cup holder VPA-12-95-G3/8...
VV.39023
VPA-12-95-G3/8-F
G 3/8
7
M20
192
8
25
95
40
32
17
30
285
Cup holder VPA-11-28-M12-...
VV.39013
VPA-11-28-M12-F
M12
7
M20
120
8
20
28
40
32
17
30
226
Cup holder VPA-11-65-M12-...
VV.39015
VPA-11-65-M12-F
M12
7
M20
157
8
20
65
40
32
17
30
264
Cup holder VPA-11-95-M12-...
VV.39017
VPA-11-95-M12-F
M12
7
M20
187
8
20
95
40
32
17
30
291
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성