카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
VVM-20-T - ELESA-Multi-Bellows Round vacuum cups for food packaging
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Vacuum components
Vacuum pads cups
VVM-20
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/17/1_vacuum_pads_cups/vvm_20/vvm_20_t.prj},{NB=ELESA-Multi-Bellows Round vacuum cups for food packaging VVM-20-G1/8-T-A},{CODE=VV.57004},{DESCRIPTION=VVM-20-G1/8-T-A},{DIM01=20},{DIM02=14.5},{DIM03=G1/8},{DIM04=36.5},{DIM05=23},{DIM06=5.5},{DIM07=8},{DIM08=13},{DIM09=0.78},{DIM10=3.4},{WEIGHT=6},{COLOR=0.38,0.38,0.38,0.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d
[mm]
DIM02
d1
[mm]
DIM03
d2
[mm]
DIM04
h
[mm]
DIM05
h1
[mm]
DIM06
h2
[mm]
DIM07
h3
[mm]
DIM08
s
[mm]
DIM09
F
[Kg]
DIM10
Volume
[mm3]
WEIGHT
Weight
[g]
ELESA-Multi-Bellows Round...
VV.57004
VVM-20-G1/8-T-A
20
14.5
G1/8
36.5
23
5.5
8
13
0.78
3.4
6
ELESA-Multi-Bellows Round...
VV.57005
VVM-20-G1/8-T-N
20
14.5
G1/8
36.5
23
5.5
8
13
0.78
3.4
6
ELESA-Multi-Bellows Round...
VV.57006
VVM-20-G1/8-T-S
20
14.5
G1/8
36.5
23
5.5
8
13
0.78
3.4
6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성