카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
VVL-06-T - ELESA-Mini bellows vacuum cups for food packaging
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Vacuum components
Vacuum pads cups
VVL-06
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/17/1_vacuum_pads_cups/vvl_06/vvl_06_t.prj},{NB=ELESA-Mini bellows vacuum cups for food packaging VVL-06-M5-T-A},{CODE=VV.56004},{DESCRIPTION=VVL-06-M5-T-A},{DIM01=6},{DIM02=M5},{DIM03=23.5},{DIM04=15},{DIM05=4.5},{DIM06=4},{DIM07=6.5},{DIM08=8},{DIM09=0.07},{DIM10=135},{WEIGHT=3},{COLOR=0.38,0.38,0.38,0.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d
[mm]
DIM02
d1
[mm]
DIM03
h
[mm]
DIM04
h1
[mm]
DIM05
h2
[mm]
DIM06
h3
[mm]
DIM07
h4
[mm]
DIM08
s
[mm]
DIM09
F
[Kg]
DIM10
Volume
[mm3]
WEIGHT
Weight
[g]
ELESA-Mini bellows vacuum...
VV.56004
VVL-06-M5-T-A
6
M5
23.5
15
4.5
4
6.5
8
0.07
135
3
ELESA-Mini bellows vacuum...
VV.56005
VVL-06-M5-T-N
6
M5
23.5
15
4.5
4
6.5
8
0.07
135
3
ELESA-Mini bellows vacuum...
VV.56006
VVL-06-M5-T-S
6
M5
23.5
15
4.5
4
6.5
8
0.07
135
3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Form AVF-EVF - Vertical series with straight and front base
Speedyblock
01.07.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성