카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
VVI-25-T - ELESA-Flat Cup-shaped vacuum cups
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Vacuum components
Vacuum pads cups
VVI-25
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/17/1_vacuum_pads_cups/vvi_25/vvi_25_t.prj},{NB=ELESA-Flat Cup-shaped vacuum cups VVI-25-M6-T-N},{CODE=VV.53005},{DESCRIPTION=VVI-25-M6-T-N},{DIM01=25},{DIM02=M6},{DIM03=18},{DIM04=10},{DIM05=3},{DIM06=1.2},{DIM07=1.4},{WEIGHT=4},{R=0.376},{G=0.376},{B=0.376},{NDM=6.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d
[mm]
DIM02
d1
[mm]
DIM03
h
[mm]
DIM04
h1
[mm]
DIM05
s
[mm]
DIM06
F
[Kg]
DIM07
Volume
[mm3]
WEIGHT
Weight
[g]
ELESA-Flat Cup-shaped vac...
VV.53004
VVI-25-M6-T-A
25
M6
18
10
3
1.2
1.4
4
ELESA-Flat Cup-shaped vac...
VV.54001
VVI-25-G1/8-T-A
25
G1/8
18
10
4
1.2
1.4
7
ELESA-Flat Cup-shaped vac...
VV.53005
VVI-25-M6-T-N
25
M6
18
10
3
1.2
1.4
4
ELESA-Flat Cup-shaped vac...
VV.54002
VVI-25-G1/8-T-N
25
G1/8
18
10
4
1.2
1.4
7
ELESA-Flat Cup-shaped vac...
VV.53006
VVI-25-M6-T-S
25
M6
18
10
3
1.2
1.4
4
ELESA-Flat Cup-shaped vac...
VV.54003
VVI-25-G1/8-T-S
25
G1/8
18
10
4
1.2
1.4
7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성