카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
VVH-20-T - ELESA-Cup-shaped vacuum cups
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Vacuum components
Vacuum pads cups
VVH-20
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/17/1_vacuum_pads_cups/vvh_20/vvh_20_t.prj},{NB=ELESA-Cup-shaped vacuum cups VVH-20-G1/8-T-A},{CODE=VV.52059},{DESCRIPTION=VVH-20-G1/8-T-A},{DIM01=20},{DIM02=G1/8},{DIM03=25},{DIM04=8},{DIM05=5},{DIM06=12},{DIM07=12},{DIM08=0.8},{DIM09=535},{WEIGHT=10},{R=0.376},{G=0.376},{B=0.376},{NDM=9.728}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d
[mm]
DIM02
d1
[mm]
DIM03
h
[mm]
DIM04
h1
[mm]
DIM05
h2
[mm]
DIM06
h3
[mm]
DIM07
s
[mm]
DIM08
F
[Kg]
DIM09
Volume
[mm3]
WEIGHT
Weight
[g]
ELESA-Cup-shaped vacuum c...
VV.52059
VVH-20-G1/8-T-A
20
G1/8
25
8
5
12
12
0.8
535
10
ELESA-Cup-shaped vacuum c...
VV.52060
VVH-20-G1/8-T-N
20
G1/8
25
8
5
12
12
0.8
535
10
ELESA-Cup-shaped vacuum c...
VV.52061
VVH-20-G1/8-T-S
20
G1/8
25
8
5
12
12
0.8
535
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성