카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 147.7-D - Connecting clamps with base
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Connecting clamps
Connecting clamps for tubes
GN 147.7
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/16/1_connecting_clamps_for_tubes/gn_147_7/gn_147_7_d.prj},{NB=Connecting clamps with base GN 147.7-V30-D-SW},{CODE=GN.47707},{DESCRIPTION=GN 147.7-V30-D-SW},{DIM01=30x30},{SX=30},{DIM02=M8},{D1X=8},{DIM03=6.5},{DIM04=M8},{DIM05=3.5},{NDM=8},{KDM=6.464},{DIM06=50},{DIM07=53.0},{DIM08=68},{DIM09=30.0},{DIM10=7},{DIM11=50},{DIM12=35},{DIM13=75},{DIM14=60},{DIM15=GN 911-M8-45},{WEIGHT=239}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
[mm]
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
s
ⁿ/ₐ
DIM02
d1
ⁿ/ₐ
DIM03
d2
[mm]
DIM04
d3
ⁿ/ₐ
DIM05
d5
[mm]
DIM06
k
[mm]
DIM07
l1
[mm]
DIM08
l2
[mm]
DIM09
m
[mm]
DIM10
t
[mm]
DIM11
x1
[mm]
DIM12
x2
[mm]
DIM13
y1
[mm]
DIM14
y2
[mm]
DIM15
d3 Clamping kit
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[g]
Connecting clamps with ba...
GN.47701
GN 147.7-V25-D-SW
25x25
M8
6.5
M8
3.5
50
53.0
68
30.0
7
50
35
75
60
GN 911-M8-45
255
Connecting clamps with ba...
GN.47707
GN 147.7-V30-D-SW
30x30
M8
6.5
M8
3.5
50
53.0
68
30.0
7
50
35
75
60
GN 911-M8-45
239
Connecting clamps with ba...
GN.47713
GN 147.7-V40-D-SW
40x40
M12
11.0
M10
6.5
76
81.5
98
46.5
14
76
50
115
90
GN 911-M10-70
732
Connecting clamps with ba...
GN.47719
GN 147.7-V50-D-SW
50x50
M12
11.0
M10
6.5
76
81.5
98
46.5
14
76
50
115
90
GN 911-M10-70
681
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성