카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 146.5 - Connecting clamps with mounting base
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Connecting clamps
Connecting clamps for tubes
GN 146.5-GN 146.6
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/16/1_connecting_clamps_for_tubes/gn_146_5_gn_146_6/gn_146_5.prj},{NB=Connecting clamps with mounting base GN 146.5-B50-A-4},{CODE=GN.46905},{DESCRIPTION=GN 146.5-B50-A-4},{DIM01=50},{DIM02=10.7},{DIM03=M10},{DIM04=60},{DIM05=65},{DIM06=98.5},{DIM07=50},{DIM08=9},{DIM09=92},{DIM10=62},{DIM11=128},{DIM12=98},{WEIGHT=1081},{NDM=10.000},{KDM=6.466},{VER=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1
[mm]
DIM02
d2
[mm]
DIM03
d3
ⁿ/ₐ
DIM04
d4
[mm]
DIM05
k
[mm]
DIM06
l
[mm]
DIM07
m
[mm]
DIM08
t
[mm]
DIM09
x1
[mm]
DIM10
x2
[mm]
DIM11
y1
[mm]
DIM12
y2
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Connecting clamps with mo...
GN.46901
GN 146.5-B30-A-4
30
6.5
M8
37
40
65.0
30
7
52
35
71
53
270
Connecting clamps with mo...
GN.46905
GN 146.5-B50-A-4
50
10.7
M10
60
65
98.5
50
9
92
62
128
98
1081
Connecting clamps with mo...
GN.46902
GN 146.5-B30-B-4
30
6.5
M8
37
40
65.0
30
7
52
35
71
53
270
Connecting clamps with mo...
GN.46906
GN 146.5-B50-B-4
50
10.7
M10
60
65
98.5
50
9
92
62
128
98
1081
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성